The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7C Gıda ve Temiz Oda

Temiz oda ve gıda ortamları için tasarlanan LR Mate 200𝑖D/7C, maksimum temizlik için tasarlanmış kompakt, çok amaçlı 6 eksenli bir robottur. Güçlü servo motorları ve sağlam kolu, hızlı hızlanma ve daha kısa döngü süreleri sağlar. Bu model, su ve toz direnci için IP67 sertifikasına sahiptir. Temiz oda ve gıda uygulamaları için özel olarak tasarlanmış olan bu model, ISO Sınıf 5 standartlarını karşılar ve FDA uyumlu beyaz epoksi kaplama ve NSF-H1 gıda sınıfı gres yağı ile donatılmıştır.
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
717 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Temiz Odaya Hazır

Beyaz epoksi kaplama, paslanmaz cıvatalar ve ISO 5 standardına uygun hijyenik tasarımıyla temiz ortamların gereksinimlerini karşılayın.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gıda Uygulama Uzmanı

NSF-H1 Gıda Sınıfı gres ile kontaminasyon riskini önleyin. Beyaz epoksi kaplama, pas önleyici cıvatalar ve IP67 sınıfı ile yıkamaya dayanıklı tasarımın avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Daha Fazla Verim

Güçlü servo motorlar ve yüksek rijitlikteki kol ile yüksek hızlanma ve hızlı çevrim süreleri elde ederek verimliliğinizi artırın. Yüksek çalışma hızlarında bile titreşimsiz ve pürüzsüz hareketin avantajlarından yararlanın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Her Durum için Çok Yönlülük

Tavan veya açılı montaj ile esnekliği artırın ve yerden tasarruf edin.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Kolay Entegrasyon

J3 eksen konektöründeki 6DI/6DO sayesinde entegrasyonu basitleştirin ve maliyetleri azaltın. Standart olarak entegre çift x 2 solenoid valfler ve hava hatları ile birlikte yerleşik tutucuları destekler.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
7 kg
Robot Menzili
717 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek bilgi için indirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate Serisi

Hafif ve kompakt. Büyük şeyler küçük paketlerde gelir. LR Mate Serimizi şimdi keşfedin!

İlham alın

Get Inspiration from Other's Success

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Ultrasonik Hassasiyetle Pasta Kesimi

Üretimdeki darboğazlar genellikle zaman alan manuel hassasiyet faaliyetlerinden kaynaklanır. Bu gibi durumlarda, yenilikçi ancak basit bir otomasyon adımı üretim hacmini katlayabilir.