The FANUC CRX-30iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-30𝑖A - Gıda

CRX-30𝑖A/L Gıda Sınıfı İşbirlikçi Robot, gıda ve içecek endüstrileri için tasarlanmıştır. NSF-H1 gıda sınıfı gres, beyaz epoksi boya ve pas/kimyasal dirençli kaplama ile donatılmış CRX-30𝑖A Gıda Sınıfı Cobot, gıda işleme, ıslak ortamlar veya sıkı hijyen gereksinimleri için ideal bir çözümdür. 30 kg yük kapasitesi ve 1.756 mm erişim mesafesi ile CRX serisi İşbirlikçi Robotlar arasında en ağır kaldırıcıdır. Tablet Teach Pendant (TP) özelliği, kullanıcı dostu özellikleri ve sezgisel sürükle ve bırak işlevselliği ile müşterilere hızlı ve kolay programlama imkanı sunar. CRX serisi cobotlarımız, FANUC müşterilerinin beklediği kanıtlanmış endüstriyel güvenilirlik ile 8 yıl bakım gerektirmez.
Robot Yük Kapasitesi
30 kg
Robot Menzili
1756 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Gıda Uygulama Uzmanı

NSF-H1 Gıda Sınıfı gres ile kontaminasyon riskini önleyin. Beyaz epoksi kaplama, pas/kimyasal dirençli kaplama ve IP67 sınıfı tasarımın avantajlarından yararlanın.
Text

Eşsiz Under-Flip Hareketi

Underflip hareketi sayesinde daha dar alanlarda çalışabilirsiniz. Küçük bir alanda daha yüksek yük kapasitesi gerektiren uygulamalar için mükemmel bir çözümdür.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Mükemmel Tekrarlanabilirlik

+/- 0,05 mm'ye kadar tekrarlanabilirlik sayesinde, aynı hareketi tam olarak aynı beceriyle birçok kez tekrarlayın.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Dokunma ve Hissetme Duyusu

Hafif dokunuşun avantajlarından yararlanın. Her CRX, standart olarak dahili kuvvet algılama özelliğine sahiptir, böylece robot ek donanım veya yazılım gerektirmeden dokunma ve hissetme yeteneğine sahiptir.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manuel Rehberli Öğretim

CRX sizden kolayca öğrenebilir. Manuel öğretme işlevini kullanarak robotunuza istediğiniz pozisyonu öğretin ve yönlendirin, ardından sürükle ve bırak işlevini kullanarak tabletinize kaydedin.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Kolay Bağlantı

Üçüncü taraf çevre birimlerini FANUC onaylı Kol Ucu Takımları (EOAT), aksesuarlar ve eklentilerle kolayca entegre edin.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
30 kg
Robot Menzili
1756 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını maksimize etmek için.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX Cihazları

CRX Serisi İşbirlikçi Robotlar, otomasyonunuzu basit ve hızlı bir şekilde kurup çalıştırmanızı sağlar. FANUC onaylı Kol Ucu Takımları (EOAT), Aksesuarlar ve Eklentiler ile Çevre Birimlerini kolayca entegre edin. Seçenekleri şimdi keşfedin.

Ürün Serisini Keşfedin

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX Serisi

Güvenli, esnek, uygulaması hızlı ve programlaması kolay. CRX Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın