Skip to main content
affichée 03.08.2026

WorldSkills et FANUC soutiennent la prochaine génération de talents en robotique

Vingt équipes s'affronteront pour remporter la médaille d'or dans la catégorie « Intégration robotique » lors des WorldSkills de Shanghai 2026 ; la moitié d'entre elles viendront d'Europe.
Gdansk 07.09.2023.EuroSkills Gdansk 2023.Robot System Integration / Integracja robotow przemyslowych .Photo: Krzysztof Kuczyk/WorldSkills Europe
Euroskills Gdansk 2023.

Du 22 au 27 septembre 2026, plus de 1 400 compétiteurs venus de plus de 70 pays et régions se retrouveront à Shanghai, en Chine, à l’occasion de la 48e édition de la compétition WorldSkills. 64 métiers seront représentés et les compétiteurs mettront à l’épreuve leur expertise technique, leur précision et leur créativité. Autant de qualités indispensables pour remporter une médaille.

Pour les acteurs de l’industrie, l’un des métiers les plus attendus sera celui d’intégration robotique. La compétition se déroulera du 23 au 26 septembre au Centre national des expositions et des congrès de Shanghai. 20 équipes internationales s’affronteront sur ce métier. Elles devront relever un défi d’intégration robotique à vocation industrielle, conçu par FANUC, partenaire industriel de WorldSkills International et sponsor de WorldSkills Shanghai 2026.

Plus de la moitié des équipes en lice viendront d’Europe. De jeunes professionnels originaires d’Autriche, de Belgique, de France, de Hongrie, d’Italie, de Norvège, de Pologne, du Portugal, de Roumanie, d’Espagne et du Royaume-Uni tenteront de décrocher la médaille d’or dans l’une des disciplines les plus prometteuses de l’industrie.

Alors que l’automatisation transforme en profondeur tous les secteurs de l’industrie (agroalimentaire, la pharmacie …), le rôle des intégrateurs robotiques devient plus stratégique que jamais. Ces experts programment, conçoivent, et implantent les lignes de production qui permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’optimiser l’utilisation de leurs ressources et de renforcer leur compétitivité.


FANUC accompagne cette épreuve en mettant à disposition ses technologies, son expertise et des programmes de formation destinés aux compétiteurs aux niveaux local, national et international. À travers cet engagement, FANUC met en avant l'expertise de ces jeunes dans le domaine des nouvelles technologies pour répondre aux besoins mondiaux en ressource humaine qualifiée.

L’intégration robotique est une discipline qui allie ingénierie, technologie et créativité. Les compétiteurs doivent non seulement programmer et intégrer des systèmes robotisés, mais aussi analyser des problématiques complexes et concrètes, concevoir des solutions innovantes et relever des défis d’automatisation dans un environnement exigeant.

La réussite des compétiteurs repose sur une solide maîtrise technique, mais aussi sur l’esprit d’analyse, le travail en équipe, la communication et la capacité d’adaptation. Ces compétences sont acquises au sein de nos centres de formation connus sous l’appellation – FANUC ACADEMY. 

Les centres FANUC ACADEMY sont présents dans l’ensemble des filiales FANUC en Europe et proposent des formations en adaptées aux : opérateurs de robots et de machines, aux programmeurs et aux spécialistes de l’automatisation, aidant ainsi les industriels à renforcer leur expertise interne et à améliorer leur productivité.

FANUC ne se positionne plus comme un simple partenaire de cet évènement, mais est fier de participer à un mouvement visant à promouvoir les compétences professionnelles à travers le monde..