Image of FANUC robot controller. Png.

Controllore robot

Dai slancio ai tuoi progetti di automazione con i nostri avanzati controllori robotici, progettati per migliorare precisione ed efficienza. Grazie a un’ampia gamma di funzionalità, i nostri controllori ti permettono di ottenere di più e di potenziare i tuoi sistemi robotici con facilità.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Trova robot

Trova il robot industriale FANUC ideale per le tue esigenze produttive

Dai robot compatti da tavolo a quelli estremamente robusti in grado di gestire anche i carichi più pesanti: con le serie 21 e gli oltre 100 modelli specializzati disponibili, offriamo la più ampia gamma di robot industriali sul mercato per coprire ogni esigenza, applicazione o settore.

Con l'aiuto del nostro Robot Finder Tool, trovate il robot FANUC più adatto a voi.