Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Robot Finder

Trova il prodotto giusto con il Robot Finder. Per affinare la ricerca, seleziona uno o più criteri. Spunta o deseleziona le caselle per modificare i filtri di ricerca. Clicca sui risultati per accedere alla pagina del modello che ti interessa.

Affina la ricerca

0 Robot – 0-0 Robot
robot

ARC Mate 100𝑖D

ARC Mate 100𝑖D è un robot di saldatura ad arco progettato per celle di saldatura compatte. Il suo progetto sofisticato e curvilineo facilita il funzionamento senza sforzo in spazi ristretti, completato da un braccio e un polso cavo per una maggiore agilità. Un portagomma per la saldatura completamente integrato e i cavi di servizio ottimizzano l'utilizzo dello spazio di lavoro. Grazie all'elevata rigidità e alla stabilità dei movimenti, è perfetta per applicazioni come la saldatura ad arco. Con una portata massima di 12 kg e uno sbraccio di 1441 mm, questo robot offre velocità di movimento elevate per una maggiore produttività.
assi
6
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
1441 mm
robot

ARC Mate 100𝑖D/10L

ARC Mate 100𝑖D/10L è un robot di saldatura ad arco avanzato, progettato per prestazioni eccezionali in celle di saldatura compatte. Grazie al suo sofisticato progetto curvilineo, questo robot opera senza fatica in spazi ristretti. Lo spazio ridotto consente un'installazione versatile, compreso il montaggio capovolto o ad angolo, aumentando la flessibilità. Il modello a braccio lungo ha uno sbraccio fino a 1636 mm e offre un'eccellente velocità degli assi e un'elevata precisione. Un portagomma per la saldatura integrato e i cavi di servizio ottimizzano l'efficienza dello spazio di lavoro. È adatto a installazioni strette e offre versatilità e affidabilita' per una varietà di applicazioni di saldatura che coinvolgono parti relativamente grandi.
assi
6
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1636 mm
robot

ARC Mate 100𝑖D/8L

ARC Mate 100𝑖D/8L è un robot di saldatura ad arco progettato per eccellere in ambienti di saldatura compatti. Il suo progetto sofisticato e curvilineo garantisce un funzionamento senza interruzioni, mentre l'ingombro ridotto offre flessibilità nell'installazione, compreso il montaggio capovolto o ad angolo. Il robot di saldatura ad arco a braccio lungo è dotato di un sistema di gestione dei tubi e dei cavi completamente integrato. Per un instradamento facile e affidabile dei cavi dei sensori o delle telecamere, dei tubi dell'aria e di altre utenze, i servizi vengono fatti passare attraverso il braccio cavo, il polso e il corpo del robot.
assi
6
Carico utile robot
8 kg
Raggio d'azione robot
2032 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D

ARC Mate 120𝑖D è un robot per saldatura ad arco rinomato per la sua velocità e precisione. Il suo design articolato e snello lo rende ideale per la saldatura in dime strette, mentre l’elevata velocità degli assi e la rigidità garantiscono un’eccezionale ripetibilità di ± 0,02 mm. Con un ampio spazio di lavoro e la capacità di raggiungere vicino alla propria base, offre la massima flessibilità operativa. Combinando l’affidabilità FANUC con prestazioni di movimento superiori, ARC Mate 120𝑖D massimizza produttività e redditività.
assi
6
Carico utile robot
25 kg
Raggio d'azione robot
1831 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D/12L

ARC Mate 120𝑖D/12L è un robot per saldatura ad arco con braccio lungo, progettato per garantire una portata estesa su pezzi di grandi dimensioni, mentre l’elevata velocità degli assi e la precisione assicurano risultati ottimali. La sua versatilità si dimostra nella capacità di saldare componenti di grandi dimensioni, grazie al braccio superiore allungato. Le superfici lisce facilitano la pulizia, riducendo l’accumulo di sporco. Il braccio J2 sottile e curvo minimizza le interferenze, mentre l’elevata rigidità garantisce un’eccellente ripetibilità. Il pacchetto di tubi e la gestione dei cavi completamente integrati semplificano le operazioni, assicurando una produttività fluida.
assi
6
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
2272 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D/35

ARC Mate 120𝑖D/35 è un robot per saldatura ad arco che offre una velocità degli assi e una precisione straordinarie, garantendo prestazioni elevate in un ingombro compatto. Il suo design snello e leggero assicura una maggiore produttività, mentre il braccio e il polso compatti offrono il massimo accesso, ideale per ambienti di produzione affollati. La finitura liscia respinge lo sporco e semplifica la pulizia, mentre l’installazione semplice e il passaggio interno dei cavi evitano impigliamenti. Con una robusta capacità di carico di 35 kg, questo modello gestisce senza sforzo componenti pesanti e attrezzature di saldatura, rendendolo essenziale per applicazioni ad alto carico.
assi
6
Carico utile robot
35 kg
Raggio d'azione robot
1831 mm
robot

ARC Mate 50𝑖D/7L

ARC Mate 50𝑖D/7L è un robot di saldatura ad arco versatile, progettato per elevare le operazioni di saldatura industriale. Con uno sbraccio fino a 911 mm e una flessibilità a 6 assi, questo robot robusto e leggero offre precisione ed efficienza. Il suo progetto compatto garantisce una facile integrazione nei flussi di lavoro esistenti. Con una robusta capacità di carico utile di 7 kg e un grado di protezione standard IP67 (disponibile come opzione IP69K), eccelle negli ambienti di lavoro più difficili.
assi
6
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
911 mm
The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.
robot

CR-35𝑖B

Il CR-35𝑖B è il robot collaborativo più potente sul mercato. Con una portata massima di 50 kg, è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni pesanti. Con uno sbraccio di 1643 mm, il più lungo della sua categoria, garantisce il massimo sfruttamento delle aree di lavoro. Il suo progetto salvaspazio, con un profilo sottile e un'impronta ridotta, consente un'installazione versatile. Progettato per la sicurezza, si arresta al contatto, garantendo una collaborazione uomo-robot senza soluzione di continuità. La combinazione di portata massima, lunga portata e sicurezza certificata rende il CR-35𝑖B ideale per una varietà di processi. La precisione è garantita da una ripetibilità di +/- 0,03 mm, completata da un ampio polso cavo per una maggiore flessibilità.
assi
6
Carico utile robot
50 kg
Raggio d'azione robot
1643 mm
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-10𝑖A

Con una portata massima di 10 kg e uno sbraccio di 1.249 mm, il robot collaborativo CRX-10𝑖A è la soluzione perfetta per le medie e piccole imprese, per i principianti dell'automazione e per le grandi aziende. La serie CRX offre un'interfaccia di programmazione FANUC con una semplice tecnologia drag and drop su un pendant touchscreen. La facilità di programmazione, unita alla tecnologia di fama mondiale di FANUC, all'affidabilita' comprovata e al rilevamento sensibile dei contatti, permette al CRX-10𝑖A di lavorare in sicurezza a fianco delle persone in una varietà di applicazioni industriali e produttive. La serie CRX di cobot ha 8 anni di manutenzione zero e la comprovata affidabilita' industriale che i clienti FANUC si aspettano.
assi
6
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1249 mm
The FANUC CRX-10iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-10𝑖A Cibo

Il robot collaborativo CRX-10iA in versione Food Grade è progettato per soddisfare le esigenze dell’industria alimentare e delle bevande. Dotato di lubrificante NSF-H1 idoneo al contatto alimentare, verniciatura epossidica bianca e trattamenti resistenti alla ruggine e ai prodotti chimici, rappresenta la soluzione ideale per la movimentazione di alimenti, ambienti umidi o applicazioni che richiedono elevati standard igienici. Il CRX-10iA Food Grade ti offre una capacità di carico di 10 kg e un raggio d’azione di 1.249 mm, perfetto per le esigenze di automazione nel settore. Grazie al pratico Tablet Teach Pendant, puoi programmare il robot in modo semplice e veloce, con funzionalità intuitive e comandi drag&drop. Come tutti i robot collaborativi della serie FANUC CRX, anche questo modello è progettato per garantirti 8 anni senza manutenzione, con l’affidabilità industriale che i clienti FANUC si aspettano.
assi
6
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1249 mm
Test Description
robot

CRX-10𝑖A/L

Il robot collaborativo CRX-10iA/L, con una capacità di carico di 10 kg, un raggio d’azione di 1.418 mm e un esclusivo movimento underflip, è la soluzione ideale sia per piccole e medie imprese, principianti dell’automazione, sia per grandi aziende. La serie CRX offre un’interfaccia di programmazione FANUC semplice e intuitiva, basata sulla tecnologia drag & drop su pendant touchscreen. La facilità di programmazione, unita alla tecnologia rinomata a livello mondiale di FANUC e al sensibile rilevamento dei contatti, permette al CRX-10iA/L di lavorare in sicurezza a fianco delle persone in molteplici applicazioni industriali e manifatturiere. Come tutti i cobot della serie CRX, anche questo modello garantisce 8 anni senza manutenzione, con l’affidabilità industriale che i clienti FANUC si aspettano.
assi
6
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
robot

CRX-10𝑖A/L Alimentazione

Il robot collaborativo CRX-10𝑖A/L per uso alimentare è progettato per l'industria alimentare e delle bevande. Dotato di grasso alimentare NSF-H1, vernice epossidica bianca e placcatura resistente alla ruggine e agli agenti chimici, il cobot CRX-10𝑖A/L per alimenti è la soluzione ideale per la manipolazione degli alimenti, gli ambienti umidi o i requisiti igienici più severi. Il cobot CRX-10𝑖A/L per alimenti ha una portata massima di 10 kg, uno sbraccio di 1.418 mm e offre un movimento unico di capovolgimento che massimizza la flessibilità quando lo spazio è limitato. Il suo Tablet Teach Pendant (TP) offre ai clienti un modo semplice e veloce di programmare, con caratteristiche facili da usare e un'intuitiva funzionalità di drag-and-drop. La serie CRX di cobot ha 8 anni di manutenzione zero e la comprovata affidabilita' industriale che i clienti FANUC si aspettano.
assi
6
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
robot

CRX-10𝑖A/L Paint

Il robot collaborativo CRX-10𝑖A/L Paint è stato progettato specificamente per l'utilizzo nei settori della verniciatura, della verniciatura a polvere e/o a liquido e della vetroresina. Progettato per soddisfare i severi standard di sicurezza antideflagranti, ha una portata massima di 10 kg e uno sbraccio di 1418 mm con un esclusivo movimento di capovolgimento. La serie CRX offre un'interfaccia di programmazione FANUC con una semplice tecnologia di trascinamento su un tablet TP pendant. La facilità di programmazione, unita alla tecnologia di fama mondiale di FANUC e al rilevamento sensibile dei contatti, consente al CRX-10𝑖A/L Paint di lavorare in sicurezza accanto all'uomo in applicazioni di verniciatura e rivestimento. I cobot CRX hanno una garanzia di 8 anni senza manutenzione e la comprovata affidabilita' industriale che i clienti FANUC si aspettano.
assi
6
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-20𝑖A/L

Il robot collaborativo CRX-20iA/L, con una capacità di carico di 20 kg, un raggio d’azione di 1.418 mm e il suo notevole movimento underflip, è la soluzione ideale per piccole e medie imprese, principianti dell’automazione e grandi aziende. La serie CRX propone una nuovissima interfaccia di programmazione FANUC con funzionalità drag & drop semplici e intuitive, gestibili tramite un tablet teach pendant. La facilità di programmazione, unita alla tecnologia rinomata a livello mondiale di FANUC, all’affidabilità comprovata e al sensibile rilevamento dei contatti, consente al CRX-20iA/L di lavorare in sicurezza a fianco delle persone in molteplici applicazioni industriali e manifatturiere. Il CRX-20iA/L è certificato IP67, garantendo protezione da polvere e liquidi anche in ambienti industriali difficili, e rispetta pienamente le norme di sicurezza ISO 10218-1. Grazie al suo peso molto ridotto, il CRX può essere installato con facilità in un’ampia gamma di applicazioni, come carico/scarico macchine, movimentazione materiali o palletizzazione.
assi
6
Carico utile robot
20 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-20𝑖A/L Alimentazione

Il robot collaborativo CRX-20iA/L in versione Food Grade è progettato appositamente per l’industria alimentare e delle bevande. Dotato di lubrificante NSF-H1 idoneo al contatto alimentare, verniciatura epossidica bianca e trattamenti resistenti alla ruggine e ai prodotti chimici, è la soluzione ideale per la movimentazione di alimenti, ambienti umidi o applicazioni che richiedono il massimo livello di igiene. Il CRX-20iA/L Food Grade ti offre una capacità di carico fino a 20 kg, un raggio d’azione di 1.418 mm e un esclusivo movimento underflip, che garantisce grande flessibilità anche negli spazi più ridotti. Grazie al Tablet Teach Pendant, puoi programmare il robot in modo facile e veloce, con funzionalità intuitive e la pratica modalità drag&drop. Come tutti i robot collaborativi della serie FANUC CRX, anche questa versione è progettata per garantirti 8 anni di operatività senza manutenzione, con l’affidabilità industriale che da sempre contraddistingue le soluzioni FANUC.
assi
6
Carico utile robot
20 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.
robot

CRX-30𝑖A

Il CRX-30iA è il robot collaborativo FANUC CRX con la maggiore capacità di carico! Con un payload di 30 kg e un raggio d’azione di 1.756 mm, il CRX-30iA è perfetto per le applicazioni che richiedono una maggiore capacità di sollevamento in ambienti collaborativi. Ideale per palletizzazione, movimentazione materiali, carico/scarico macchine, saldatura e molto altro ancora! La serie di cobot offre un’interfaccia di programmazione FANUC semplice e intuitiva, con tecnologia drag & drop su un pendant touch screen. Come tutti i robot della serie CRX, anche questo modello garantisce 8 anni senza manutenzione, con l’affidabilità industriale che i clienti FANUC si aspettano.
assi
6
Carico utile robot
30 kg
Raggio d'azione robot
1756 mm
The FANUC CRX-30iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-30𝑖A -Food

Il robot collaborativo CRX-30𝑖A/L per uso alimentare è progettato per l'industria alimentare e delle bevande. Dotato di grasso alimentare NSF-H1, vernice epossidica bianca e placcatura resistente alla ruggine e agli agenti chimici, il cobot CRX-30𝑖A per alimenti è la soluzione ideale per la manipolazione degli alimenti, gli ambienti umidi o i requisiti igienici più severi. Ha un carico utile di 30 kg e uno sbraccio di 1.756 mm, che lo rende il sollevatore più pesante della serie CRX di robot collaborativi. Il suo Tablet Teach Pendant (TP) offre ai clienti un modo rapido e semplice di programmare, con caratteristiche di facile utilizzo e un'intuitiva funzionalità di drag-and-drop. La serie CRX di cobot ha 8 anni di manutenzione zero e la comprovata affidabilita' industriale che i clienti FANUC si aspettano.
assi
6
Carico utile robot
30 kg
Raggio d'azione robot
1756 mm
The FANUC CRX-5iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-5𝑖A

Il robot collaborativo CRX-5𝑖A, con una capacità di carico di 5 kg e una portata di 994 mm, è la soluzione ideale per le piccole e medie imprese, per chi si avvicina per la prima volta all’automazione e anche per le grandi aziende. La serie CRX offre un’interfaccia di programmazione FANUC con tecnologia drag-and-drop su un pendant touchscreen. La facilità di programmazione, unita alla tecnologia FANUC di fama mondiale e al rilevamento sensibile del contatto, consente al CRX-5𝑖A di lavorare in sicurezza a fianco degli operatori in una vasta gamma di applicazioni industriali e manifatturiere. I cobot della serie CRX garantiscono 8 anni di zero manutenzione, con l’affidabilità industriale comprovata che i clienti FANUC si aspettano.
assi
6
Carico utile robot
5 kg
Raggio d'azione robot
994 mm
The FANUC CRX-5iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-5𝑖A Cibo

Il robot collaborativo CRX-5iA in versione Food Grade è progettato per rispondere alle esigenze dell’industria alimentare e delle bevande. Dotato di lubrificante NSF-H1 idoneo al contatto alimentare, verniciatura epossidica bianca e trattamenti resistenti alla ruggine e ai prodotti chimici, è la soluzione ideale per la movimentazione di alimenti, ambienti umidi o applicazioni con elevati standard igienici. Il CRX-5iA Food Grade offre una capacità di carico di 5 kg e un raggio d’azione di 994 mm, perfetto per le tue esigenze di automazione. Grazie al pratico Tablet Teach Pendant, puoi programmare il robot in modo semplice e veloce, con funzionalità intuitive e comandi drag&drop. Come tutti i robot collaborativi della serie FANUC CRX, anche questo modello garantisce 8 anni senza manutenzione, con l’affidabilità industriale che i clienti FANUC si aspettano.
assi
6
Carico utile robot
5 kg
Raggio d'azione robot
994 mm
The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.
robot

DR-3𝑖B/6 INOX

Il DR-3𝑖B/6 STAINLESS è il primo robot Delta in acciaio inox di FANUC progettato per aiutare i clienti a massimizzare l'efficienza nelle applicazioni di prelievo e imballaggio, in particolare di prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici. Il robot è classificato IP69K e presenta un corpo in acciaio inossidabile completamente chiuso, resistente alle sostanze chimiche e alle alte pressioni/temperature richieste nei rigorosi ambienti di lavaggio tipici delle industrie alimentari, cosmetiche e farmaceutiche.
assi
4
Carico utile robot
6 kg
Raggio d'azione robot
1200 mm
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot

DR-3𝑖B/8L

Il robot Delta DR-3𝑖B/8L, con una capacità di carico di 8 kg, uno sbraccio orizzontale di 1.600 mm, uno sbraccio verticale di 500 mm e un'inerzia del polso di 0,2 kgm2, offre versatilità in diversi settori industriali. Le sue eccezionali prestazioni di movimento, con velocità fino a 5.500 mm/sec, lo rendono ideale per compiti come il pick-and-place e il confezionamento, in particolare nei settori alimentare e farmaceutico.
assi
4
Carico utile robot
8 kg
Raggio d'azione robot
1600 mm
Image of LR Mate/7-7D (LR Mate 200iD) from a left view on a dark grey background. The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D

LR Mate 200iD: il robot compatto che ti assomiglia Il LR Mate 200iD è un robot compatto a 6 assi, con dimensioni e portata simili a quelle di un braccio umano. Unisce la migliore capacità di carico della sua categoria a una protezione standard IP67 e all’inconfondibile qualità FANUC. Questo lo rende il robot piccolo più affidabile e performante per l’automazione di processo in molte industrie.
assi
6
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
717 mm