The FANUC SR-12iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-12𝑖A Food/Clean

De SR-12𝑖A/C is speciaal ontworpen voor toepassingen in cleanrooms en de voedingsmiddelenindustrie en voldoet aan de ISO klasse 5 normen. Hij is voorzien van een witte epoxy coating en food-grade vet. Het is een uitstekende keuze voor handling, orderverzamelen, pick&place en verpakkingstoepassingen die een payload tot 12 kg vereisen. Net als de andere modellen in de FANUC SCARA reeks, levert hij snelheid en precisie over een volledige omtrek van 360°. De kleine footprint, het ontwerp van het voetstuk en de geïntegreerde voorzieningen verhogen de compactheid en verminderen de interferentie met omliggende apparatuur. Deze robot is een optimale keuze voor industrieën die hoge eisen stellen aan netheid en precisie in hun geautomatiseerde processen.
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
900 mm
Assen
4

Voordelen voor Uw Bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Cleanroom Ready

Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Food Application Specialist

Avoid the risk of contamination with NSF-H1 food grade grease. Benefit from a wash-resistant design with a white epoxy coating, anti-rust assist bolts and IP65 rating.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximised Throughput

Maximise your throughput and benefit from exceptional short cycle times and high repeatability with FANUC’s innovative drive technology.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitive Programming

A standard web-based interface allows easy and intuitive programming of the robot using a tablet or desktop computer with FANUC's 𝑖RProgrammer software.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Faster Start-up Time

Easy error recovery is ensured with the brake release switch on the robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Enhanced Cable Routing

Minimise the interference area and make cleaning easier with the available bottom cable exit.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.

Technische Specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP65
Montagepositie
Vloer
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
900 mm
Assen
4

Download Aanvullende Informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om uw besluitvormingsproces te vergemakkelijken en het gebruik van uw FANUC producten te maximaliseren.

Ontdek de Productserie

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA Serie

Verhoog snelheid en precisie. Ontdek nu onze SCARA serie!

Get Inspired