FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance.

ZDT (Zero Down Time)

Een defecte robot kan leiden tot aanzienlijke stilstand in de productie. FANUC Zero Down Time (ZDT) is een IoT-oplossing, ontwikkeld om onverwachte productiestops te voorkomen en de prestaties van FANUC-robots te verbeteren. ZDT verzamelt en analyseert gegevens om de algemene conditie en de onderhoudsbehoefte van elke robot tijdens de productie te monitoren. Wanneer er actie nodig is om ongeplande stilstand te voorkomen, geeft ZDT tijdig een waarschuwing.

Download voor meer informatie

Krijg toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Get Inspired

Get Inspiration from Other's Success

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Fully Automated Assembly of Coffee Grinders

In the manufacture of popular household appliances such as coffee grinders, a number of prerequisites determine production success. For instance, only clearly structured, efficient and target-orientated processes will result in the required levels of production reliability. Achieving this ambition becomes significantly more realistic using automation, as market leader Eugster/Frismag AG can testify following its adoption of 14 FANUC LR Mate industrial robots and FANUC ZDT (Zero Down Time), which now enable the continuous automated assembly of a coffee grinder every 7 seconds.