The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA Serie

Verhoog snelheid en precisie met FANUC SCARA robots. Op zoek naar een manier om de snelheid, precisie en herhaalnauwkeurigheid in productieprocessen met lasten tot 20 kg te verbeteren? Onze SCARA robotlijn wordt ingezet voor allerlei soorten handlingtoepassingen.

Download Aanvullende Informatie

Krijg toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om u te helpen de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Get Inspired

Haal Inspiratie uit het Succes van Anderen

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Robots Help Mask Producer Face up to the Challenge

When production demand accelerates dramatically in a short space of time, robots and automation can help meet requirements much faster than many realise. However, this outcome depends heavily on the selection of robots that are easy to install, program and commission.