FANUC ark kaynağı robotları, hassasiyeti, hızı ve çok yönlülüğü ile tanınır. Temel özellikleri arasında hassas kaynaklar için gelişmiş hareket kontrolü, kullanıcı dostu programlama arayüzleri, ince ve içi boş bilekler ve zorlu ortamlarda dayanıklılık için sağlam yapı bulunur. Yüksek yük kapasitesi, geniş erişim ve çok eksenli esneklik sunarak karmaşık kaynak görevlerini yerine getirebilirler. Çarpışma algılama gibi entegre güvenlik özellikleri operasyonel güvenliği artırırken, çeşitli kaynak ekipmanlarıyla uyumlulukları onları çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için ideal hale getirir.
NTM, gece vardiyasını otomatikleştirmeyi tercih ederek çöp toplama araçlarının üretim kapasitesini artırmayı başardı. İki tona kadar kaldırma kapasitesine sahip bir ağır görev robotu ve bir robotik kaynak çözümü kullanarak, şirketin Finlandiya'daki fabrikası artık geceleri veya hafta sonları insansız olarak çalışabiliyor.
Yüksek hassasiyetli robotikten akıllı otomasyona kadar, üretim süreçlerinizi iyileştirecek çözümler sunuyoruz.