La sécurité alimentaire est primordiale dans la manipulation des aliments primaires. C'est pourquoi FANUC a développé des robots et des cobots de qualité alimentaire, méticuleusement conçus avec de la graisse de qualité alimentaire, des finitions spécialisées et des caractéristiques adaptées à ces applications critiques. Les robots alimentaires de FANUC sont conçus pour minimiser les risques liés à la sécurité alimentaire et supporter des lavages fréquents et rigoureux, tout en maximisant la vitesse et la polyvalence dans la transformation primaire des aliments. Avec une portée allant de 550 mm à 1853 mm et des modèles classés IP67 et IP69K, nous offrons la solution parfaite pour maintenir les normes les plus élevées en matière de sécurité alimentaire et d'efficacité.
Les robots FANUC pour salles blanches sont spécialement conçus pour fonctionner dans des environnements aux exigences strictes. Ils sont conçus pour maintenir une vitesse et une répétabilité exceptionnelles sans compromis. Dotés d'un design fin et entièrement encapsulé, les robots pour salles blanches de FANUC offrent une grande flexibilité, ce qui leur permet de s'adapter à diverses applications automatisées au sein de cellules compactes. Pouvant atteindre la classe de salle blanche ISO 5, ces robots offrent une fiabilité nettement supérieure à celle des opérations manuelles, ce qui les rend indispensables pour maintenir les normes de propreté et d'efficacité les plus élevées.