Erdrich

Total control with FANUC CNC technology

To operate as a successful machine shop in a globally competitive marketplace there is a genuine need for differentiation. Increasingly, machine shops are turning to automation and digitalisation as ways to set themselves apart. Germany-based Roland Erdrich GmbH is a case in point. By standardising on FANUC for its CNC, robot and communication protocol requirements, the company is going from strength-to-strength.
Video FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Des tâches aux résultats

Tâche

Selon le fabricant de machines-outils FFG Werke GmbH : "De nos jours, un tour standard ne fait plus tourner les têtes." L'entreprise s'est donc attelée à la conception d'une nouvelle version des centres de tournage verticaux sous sa marque Hessapp. Combinant le tournage et l'automatisation en une seule plateforme, les machines de la série DVT de Hessapp peuvent également effectuer des tâches telles que le fraisage, le perçage, le filetage et la rectification. Pour superviser une suite d'opérations aussi complexe, le choix du partenaire CNC de l'entreprise allait s'avérer déterminant pour la réussite du projet.

Solution

FFG Werke GmbH a opté pour son partenaire CNC de longue date, depuis plus de 20 ans : FANUC. La CNC FANUC série 31𝑖B Plus - et son adéquation avec les machines ayant des exigences d'usinage multi-axes, multi-trajets, à grande vitesse et de haute précision - a été la CNC de choix pour les centres de tournage verticaux de la série DVT de Hessapp de la société. La CNC est complétée par l'unité d'affichage haute performance FANUC PANEL 𝑖H Pro. FFG Werke a également choisi deux dispositifs supplémentaires : le panneau de commande de la machine FANUC Safety et le module MDI (Manual Data Input).

Résultat

FFG Werke peut configurer de manière modulaire chaque centre de tournage vertical à broche pick-up Hessapp DVT en fonction des besoins du client. Une machine haute performance comme celle-ci nécessite une CNC haute performance. La société sait que les solutions CNC FANUC peuvent prendre en charge des modules supplémentaires tels que différentes motobroches, une unité de perçage et de fraisage, un dispositif de mesure intégré et diverses solutions d'automatisation. Les utilisateurs de la série DVT de Hessapp équipée de commandes FANUC disposent désormais de toutes les options nécessaires à un usinage complet.

À propos de FFG Werke GmbH

Image FFG Werke building - case study

FFG Werke GmbH emploie environ 110 personnes sur son site de Taunusstein, près de Wiesbaden, en Allemagne. L'usine fabrique des centres de tournage verticaux CNC sous la marque Hessapp. FFG Werke fait partie de FFG Europe & Americas, qui fait lui-même partie du groupe taïwanais Fair Friend Group (FFG), actif dans le monde entier. Le groupe, dont les origines remontent à 1798, réunit 15 fabricants de centres de tournage, de centres d'usinage, de fraiseuses, de machines à transfert rotatif, de rectifieuses et de machines à tailler les engrenages.

EN SAVOIR PLUS SUR FFG Werke

La technologie CNC FANUC permet à une nouvelle machine de tournage de faire tourner les têtes.

"Il est très spécial", confirme Uwe Göbel, Technology Sales Manager - Turning, chez FFG Werke GmbH. "Cette machine à deux broches permet de produire un composant dans son intégralité des deux côtés".

Au lieu de deux tours verticaux autonomes interconnectés comprenant une station d'automatisation et de tournage, un seul Hessapp DVT est nécessaire pour produire des pièces avec une précision de haut niveau des deux côtés. La machine transfère une pièce au mandrin suivant dans son état serré sans perte de position, ce qui la rend idéale pour les secteurs de précision tels que l'automobile, les véhicules utilitaires, les véhicules ferroviaires, l'énergie éolienne et bien d'autres encore.

"Nous avons effectivement combiné deux machines en une seule, ce qui signifie également consommer moins d'espace dans les locaux du client", déclare M. Göbel.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

En plus de la FS 31𝑖B Plus, la série de machines DVT est équipée de l'unité d'affichage FANUC PANEL 𝑖H Pro, un panel PC industriel qui constitue une plateforme puissante pour les développements personnalisés. Le panneau de commande de la machine de sécurité de FANUC et le module MDI (Manual Data Input) complètent la solution de commande pour FFG Werke. Le panneau de commande de la machine permet d'effectuer des opérations générales sur la machine, telles que le déplacement manuel des axes en mode " JOG ", le passage d'un mode de fonctionnement à un autre, le démarrage et l'arrêt des programmes, et le réglage de la vitesse d'avance. Le module MDI est un dispositif semblable à un clavier qui permet l'entrée manuelle de données dans la CNC.

Testimonial image FFG Werke case study  - Dirk Jaenecke
Devis de témoignages

Dirk Jaenecke

Contrôles de la R&D chez FFG Werke

 

L'adoption des solutions CNC de FANUC a aidé FANUC Werke à réaliser un nouveau centre de tournage vertical pour une nouvelle ère d'attentes en matière d'usinage. " La coopération et la prise en charge de ce projet par FANUC signifient que nous avons maîtrisé les tâches nécessaires pour finaliser le projet ensemble ", déclare Jaenecke.

Göbel conclut par une remarque : " FANUC nous aide toujours à répondre aux exigences des clients qui évoluent rapidement en ce qui concerne les fonctionnalités des machines. "

La coopération avec FANUC et la prise en charge du projet signifient que nous maîtrisons les tâches nécessaires pour finaliser le projet ensemble.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

S'inspirer

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Études de cas FANUC

Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.