𝑖Die RPickTool-Technologie hebt die Robotik auf eine neue Ebene der Geschicklichkeit. Durch die Ausstattung von Robotern mit einem integrierten Bildverarbeitungssystem erhalten sie eine Art "Auge-Hand-Koordination", ähnlich wie der Mensch. So können mehrere Roboter nahtlos zusammenarbeiten und einzelne Teile präzise messen, sortieren und entnehmen, während sie sich mit hoher Geschwindigkeit über ein Förderband bewegen. Diese Technologie verändert die Kommissionier- und Verpackungsabläufe grundlegend und bietet ein neues Maß an Effizienz und Automatisierung.
Einblicke
Wichtigste Vorteile
Wesentliche Merkmale
Programmierung
Dokumente
Einblicke
Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place
FANUCs Komplettlösung für die Linienverfolgung ist 𝑖RPickTool. Es bietet einzelnen oder mehreren Robotern die Möglichkeit, Gegenstände auf einem laufenden Förderband zu identifizieren, zu entnehmen und zu platzieren. Diese Technologie ist flexibel einsetzbar und steigert Ihre Produktivität erheblich, da sie eine Vielzahl von Anlagenlayouts unterstützt. Unterstützt wird dies durch eine breite Palette von Funktionen, wie z. B. ein fortschrittliches Warteschlangenmanagement, Unterstützung für 𝑖RVision, Pufferung und Fachfunktionalität. 𝑖RPickTool lässt sich zudem stufenlos an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen und ermöglicht Ihnen eine reaktionsschnelle Anpassung an wechselnde Produktionsabläufe und Szenarien.
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Vereinfachte Einrichtung und Bedienung
FANUC 𝑖RPickTool verfügt über eine benutzerfreundliche grafische Oberfläche für eine einfache Einrichtung und Produktionsüberwachung. Darüber hinaus lässt sich die Software nahtlos mit FANUC Robotern integrieren, sodass keine externe Hardware oder komplexe Programmierung erforderlich ist.
Gesteigerte Produktivität
FANUC 𝑖RPickTool nutzt die Bildverarbeitungstechnologie zur präzisen Identifizierung und Entnahme von Teilen von einem sich bewegenden Förderband, so dass Roboter mit höheren Geschwindigkeiten arbeiten können und die Gesamteffizienz der Produktion verbessert wird.
Maximale Flexibilität
FANUC 𝑖RPickTool kann an verschiedene Förderer-Layouts angepasst werden, einschließlich einfacher gerader Linien, komplexer Multi-Förderer-Systeme und sogar kreisförmiger Konfigurationen.
Maximale Reichweite der Produktion
FANUC 𝑖RPickTool kann bis zu 32 Roboter, bis zu 16 Trays mit bis zu 160 Zellen pro Tray, bis zu 32 Sensoraufgaben, bis zu 32 Förderer, bis zu 84 Förderstationen und bis zu 84 feste Stationen unterstützen.
Wesentliche Merkmale
Funktionen für Ihren Erfolg
Intelligente Kommissionierung
Maximieren Sie die Produktivität und nutzen Sie das intelligente Warteschlangenmanagement mehrerer Roboter für bis zu 2000 Picks pro Minute.
Weniger Engpässe
Erzielen Sie konstantere Ausbringungsraten dank intelligenter Teilelogistik.
Intelligente Auswahl und Platzierung
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten der Linienverfolgung durch Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place, Vorsortierung, Teile- und Farbsortierung.
Schnell und flexibel
Eine breite Palette von Standard-Sortierfunktionen und benutzerfreundliche Schnittstellen für eine schnellere Einrichtung.
Programmierung
Einfache Programmierung
𝑖RPickPRO
𝑖RPickPRO ist Teil von FANUC ROBOGUIDE und ermöglicht Ihnen die Simulation von visuelle Linienverfolgungssysteme mit mehreren Robotern zu simulieren, bevor Sie sie in Ihren realen Produktionsszenarien anwenden.
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.