Lebensmittel
Dedizierte Roboterlösungen für einen effizienteren Fabrikprozess
Die Automatisierung Ihrer Produktionsanlagen für Lebensmittel oder Getränke ist einfacher, als Sie vielleicht denken. Speziell für die Lebensmittelverarbeitung sorgt die Automatisierung für eine gleichbleibend bessere Qualität, verbessert die Kommissionier- und Handhabungszeiten und steigert den Ausstoß, indem sie die Verpackungsprozesse beschleunigt. Das Ergebnis sind niedrigere Kosten und ein größerer Wettbewerbsspielraum. Darüber hinaus können Sie mit intelligenter Spezialautomatisierung flexibel auf die heutige Marktdynamik und die sich ständig ändernden Anforderungen der Lebensmittelindustrie reagieren.
Ganz gleich, wie Ihr Produktionsprozess aussieht, wir unterstützen Sie dabei, die beste Lösung zur Verbesserung Ihrer Produktivität zu finden. Indem wir unser Wissen über Produktionsprozesse und Automatisierungslösungen mit Ihnen teilen, zeigen wir Ihnen, was möglich ist und wo Sie sich verbessern können.
Roboter für die primäre Lebensmittelverarbeitung und -handhabung
Lebensmittelsicherheit ist der Schlüssel, wenn es um die Handhabung von Lebensmitteln geht. Aus diesem Grund hat FANUC lebensmitteltaugliche Roboter entwickelt, die mit lebensmitteltauglichem Fett und speziellen Oberflächen und Funktionen ausgestattet sind, die perfekt für diese Anwendungen geeignet sind. Die lebensmitteltauglichen Roboter von FANUC sind so konzipiert, dass sie das Risiko von Lebensmittelsicherheitsproblemen mindern und häufigen und strengen Waschvorgängen standhalten, während sie die Geschwindigkeit und Vielseitigkeit bei der primären Lebensmittelverarbeitung maximieren. Diese Roboter haben eine Reichweite von 550 mm bis 1853 mm und umfassen sowohl Modelle mit Schutzart IP67 als auch IP69K. Entdecken Sie unten unsere lebensmitteltauglichen Robotermodelle.
Roboter für das sekundäre Lebensmittel- und Getränkehandling
Die Automatisierung der sekundären Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln und Getränken trägt zur Optimierung Ihrer Produktion bei, indem sie den Durchsatz erhöht und gleichzeitig die Probleme der Arbeitskräfte überwindet. Ob Palettierung oder Kommissionierung und Verpackung - FANUC bietet Roboter- und Cobot-Lösungen zur Automatisierung vieler manueller Aufgaben, damit Ihre Lebensmittelproduktion wendig und wettbewerbsfähig bleibt. Entdecken Sie einige der auftragsfertigen Varianten aus der breiten Palette der Roboterfamilien.
Unsere Lösungen für andere Branchen
Fabrikautomatisierungslösungen für jeden Fertigungsprozess
Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.