Der erweiterte Z-Achsen-Hub der FANUC ROBOCUT, wie er in den Modellen ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C und 𝛼-C800𝑖C mit Z400/Z500-Fähigkeit zum Einsatz kommt, eröffnet neue Dimensionen in der Drahterodierbearbeitung und revolutioniert die Möglichkeiten der Werkstücke. Diese außergewöhnliche Option ermöglicht die Bearbeitung größerer und dickerer Werkstücke mit Leichtigkeit und Präzision.
Mit einem Z-Achsen-Hub von 400 mm/500 mm definieren die ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C und ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C die Grenzen des Machbaren neu. Sie bietet die Flexibilität, auch umfangreichere Projekte in Angriff zu nehmen, was sie zur idealen Wahl für Branchen macht, in denen Vielseitigkeit bei der Bearbeitung gefragt ist. Ob komplizierte Mikrobearbeitung oder Präzisionsschneiden von robusten Materialien, der erweiterte Hub der Z-Achse stellt sicher, dass die ROBOCUT den vielfältigen Anforderungen der modernen Fertigung gerecht wird.
Wenn Sie diese Option in Ihr Bearbeitungssetup integrieren, erweitern Sie Ihren Horizont, nehmen eine breitere Palette von Projekten in Angriff und erzielen bemerkenswerte Ergebnisse mit den unübertroffenen Fähigkeiten der FANUC ROBOCUT.
SCHLÜSSELVORTEILE
Wesentliche Merkmale
SCHLÜSSELVORTEILE
Vorteile für Ihr Unternehmen
Erhöhte Flexibilität
Bietet die Möglichkeit, umfangreichere Projekte in Angriff zu nehmen und ist damit ideal für Branchen, die eine vielseitige Bearbeitung erfordern.
Vielfältige Fertigungsanwendungen
Sie eignet sich sowohl für die komplizierte Mikrobearbeitung als auch für das robuste Schneiden von Materialien und erfüllt damit die vielfältigen Anforderungen der modernen Fertigung.
Wesentliche Merkmale
Funktionen für Ihren Erfolg
Z-Achse Hub bis zu 500 mm
Bietet einen erweiterten Verfahrweg bei den Modellen ROBOCUT α-C600iC (400 mm) und α-C800𝑖C (500 mm) und erweitert damit die Grenzen der erreichbaren Werkstückgröße.
Erschließt neue Projektmöglichkeiten
Revolutioniert die Palette der bearbeitbaren Teile und ermöglicht die Herstellung größerer und komplexerer Komponenten.
Mühelose Bearbeitung
Ermöglicht das reibungslose und präzise Schneiden selbst großer Werkstücke und rationalisiert den Bearbeitungsprozess für größere Projekte.