FANUC verbessert die Automobilproduktion mit umfassenden Spritzgusslösungen, die alles abdecken, vom Standardgießen, Einspritzgießen, Umspritzen, Präzisions- und optischen Teilen bis hin zu LSR-Technologien. Unser Angebot umfasst nicht nur Maschinen von 15T bis 500T, sondern auch hochentwickelte Automatisierungssysteme, die die Effizienz und Qualität für eine Vielzahl von Komponenten verbessern. Diese Kombination aus hochmodernen Maschinen und nahtloser Automatisierung unterstützt die hohen Standards der Industrie für Innen-, Außen- und optische Komponenten. Mit FANUC wird das Vorantreiben von Innovationen in der Automobilfertigung zu einer greifbaren Errungenschaft.
Ausgestattet mit speziellen Funktionen zur Bewältigung von Herausforderungen wie Gasentlüftung und Schwankungen bei der Plastifizierzeit und -menge, zeichnet sich die ROBOSHOT von FANUC durch eine hohe Produktionsleistung bei der Herstellung von Automobilteilen aus. ROBOSHOT gilt als die zuverlässigste Maschine auf dem Markt und produziert konstant einwandfreie Teile in kurzer Zeit bei minimalem Wartungsaufwand. Ihre Anpassungsfähigkeit an die häufigen Produktionswechsel in der Automobilindustrie ist dank der Verfügbarkeit von sechs verschiedenen Schraubengrößen unübertroffen. Diese Eigenschaft macht ROBOSHOT so vielseitig und ermöglicht es den Herstellern, mit einer einzigen Maschine eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen, was die Arbeitsabläufe rationalisiert und die Effizienz steigert. Darüber hinaus verfügt ROBOSHOT über eine fortschrittliche Energierückgewinnungsfunktion, die eine intelligente Energierückgewinnung ermöglicht: Dies bedeutet eine enorme Einsparung sowohl bei den CO₂-Emissionen als auch bei den Energierechnungen.
Präzisionsgefertigte Teile
Höchste Designqualität
Einwandfreie optische Komponenten
Multi-Material-Formenbau
Einlegespritzguss
Over Moulding
In-Mould Labeling
LSR-Formenbau
Nachhaltigkeit und CO₂-Emissionen
FANUC ROBOSHOT ist die richtige Lösung für das Formen von Präzisionsteilen wie Zahnrädern, Lagern und anderen kritischen Komponenten, die in der Automobilmontage verwendet werden. Die hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit von ROBOSHOT tragen zur zuverlässigen Herstellung dieser komplizierten und wichtigen Teile bei.
Automobil-Innenraumkomponenten wie Armaturenbrettverkleidungen, Knöpfe und Paneele müssen präzise geformt werden, um die Designvorgaben zu erfüllen. Die fortschrittlichen Steuerungs- und Überwachungsfunktionen von FANUC ROBOSHOT tragen dazu bei, eine gleichbleibende Qualität bei der Produktion von Innenraumelementen und komplexen Teilen wie Steckern zu erreichen.
Bei Anwendungen mit optischen Komponenten wie Linsen und Lichtleitern in Kfz-Beleuchtungssystemen gewährleistet die Präzision von ROBOSHOT das Gießen von Teilen mit außergewöhnlicher Klarheit und minimalen Fehlern, die den strengen Qualitätsstandards der Automobilindustrie entsprechen.
Die Vielseitigkeit von ROBOSHOT erstreckt sich auch auf das Multimaterialgussverfahren, das die Herstellung von Automobilkomponenten aus verschiedenen Materialien in einer einzigen Form ermöglicht. Diese Fähigkeit ist vorteilhaft für die Herstellung von Hybridteilen mit unterschiedlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel die Kombination von starren und flexiblen Materialien.
Der ROBOSHOT von FANUC zeichnet sich durch seine Präzision und Zuverlässigkeit beim Einbetten von Metallteilen in geformten Kunststoff mit außergewöhnlicher Genauigkeit aus.
Der ROBOSHOT von FANUC liefert herausragende Leistungen bei Umspritzungsanwendungen und verbindet nahtlos verschiedene Materialien zu langlebigen, hochwertigen Automobilkomponenten.
Der ROBOSHOT von FANUC verbessert In-Mould-Labelling-Anwendungen (IML) und gewährleistet eine präzise und effiziente Integration von Labels in Kunststoffkomponenten für hochauflösende Oberflächen.
Der ROBOSHOT von FANUC zeichnet sich bei LSR-Anwendungen durch eine beispiellose Genauigkeit und Konsistenz beim Gießen von Flüssigsilikonkautschuk aus.
Mit der 100% elektrisch angetriebenen Achsen-Technologie bietet Ihnen FANUC ROBOSHOT maximale Energieeffizienz und minimale CO₂-Emissionen.
Es gibt zahlreiche Kunststoff-Spritzgussmaschinen auf dem Markt, aber die meisten modernen Hersteller suchen eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, die auf Flexibilität, Energieeffizienz und Leistung basieren. Daher ist der hochleistungsfähige FANUC ROBOSHOT mit seinem Potenzial für schnelle Werkzeugwechsel und seinem niedrigen Energieverbrauch eine bewährte Wahl für jeden Hersteller von Kunststoffprodukten, der wettbewerbsfähiger werden und Marktanteile gewinnen will. Zu den Unternehmen, die dies bezeugen können, gehört das ungarische Unternehmen Viskiplast.
Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.
Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.