FANUC Çözümleri Vida Kesme Uzmanında Ortak Noktayı Oluşturuyor
İşgücü temelli üretim operasyonlarından otomatikleştirilmiş üretim operasyonlarına geçiş bazen zorlu bir süreç gibi görünebilir. Ancak doğru teknoloji ortağıyla birlikte, otomatikleştirilmiş işleme ve montaj gibi süreçler nispeten kolay bir şekilde hayata geçirilebilir ve anında yeni düzeyde üretkenlik ve güvenilirlik sağlanabilir.
FANUC ürünleri, gelişmiş üretkenlik, tekrarlanabilirlik ve maliyet verimliliği sağlar.
FANUC ROBOCUT Tel Erozyon, 30 yılı aşkın süredir güvenilir bir şekilde çalışmaktadır.
Sahadaki FANUC ürünlerinin tamamında son derece düşük arıza oranı.
Güvenilir FANUC müşteri desteği.
Kavramlar
Şirket
Hikaye
Ürünler
Kavramlar
Görevden Sonuca Önemli Bulgular
Görev
Joseph Martin, yatırımları ve yenilikleri sayesinde yarının endüstriyel zorluklarının üstesinden gelebileceğini bilmektedir. Ancak, bu öncülün başarılı bir şekilde sonuçlanması, en uygun teknolojilerin akıllıca seçilmesine bağlıdır. 1990'larda şirket, artan müşteri talebini desteklemek için otomatik üretime geçecek bir yatırım programı başlatmak istedi.
Çözüm
1990 yılında Joseph Martin, ilk FANUC makinesi olan bir ROBOCUT tel erozyon makinesine yatırım yaptı ve kısa süre sonra FANUC ROBODRILL dik işleme merkezlerini de satın aldı. Ayrıca Joseph Martin, bugün tesislerinde önemli montaj ve parça transfer işlemlerini gerçekleştiren çok sayıda FANUC altı eksenli robot kullanmaktadır.
Sonuç
Joseph Martin'in üretiminin büyük bir kısmı, hem işleme hem de montaj işlemlerinde FANUC otomasyonunu kullanmaktadır. Uzun yıllar boyunca gelişmiş üretkenlik, tekrarlanabilirlik ve maliyet verimliliği sağlayan şirket, tüm FANUC ürünlerinde son derece düşük bir arıza oranı bildirmektedir. Şirket, nadiren destek gerektiren durumlarda FANUC'un son derece duyarlı ve yetkin servis ekibini de övmektedir.
Şirket
Joseph Martin
Joseph Martin, otomotiv şanzıman sistemleri için vida kesme alanında dünya lideridir. 1946 yılında kurulan ve Fransa'nın Alp bölgesindeki Chamonix yakınlarındaki Vougy'de 20.000 m2'lik bir tesiste faaliyet gösteren şirket, solenoidler (debriyajları tahrik eden ve vites değiştirmeyi etkinleştiren) gibi önemli otomotiv bileşenlerinin üretiminde yüksek hassasiyetli çubuk tornalama işlemleri gerçekleştirmektedir. Komple alt montajların üretiminde de uzmanlaşan Joseph Martin, yaklaşık 200 çalışanı ile yıllık 25 milyon avro civarında ciro elde etmektedir.
Joseph Martin Teknik Müdürü Alexandre Pessey, “1990 yılında ilk FANUC makinemizi, bir ROBOCUT CNC tel erozyon makinesi satın aldık. Bu makine, bugün hala çalışmakta olan inanılmaz derecede güvenilir bir üründür” diyor. “1990'lı yıllar boyunca, Tornos MultiSwiss çok iş mili otomatik torna tezgahları gibi FANUC kontrol sistemlerine sahip makineleri seçerek CNC takım tezgahlarımızı artırdık.”
Bugün, Joseph Martin'in Vougy'deki üretim tesisinde modern ROBOCUT tel erozyon makineleri, ROBODRILL işleme merkezleri ve LR Mate 200𝑖D/7L gibi FANUC altı eksenli robotlar bulunmaktadır.
Pessey, “2015 yılında kendi kontrol ve montaj makinelerimizi otomatikleştirmek zorunda kaldığımızda, altı eksenli robot ihtiyaçlarımız için FANUC ile ortaklık kurmaya karar verdik” diye açıklıyor. “FANUC ürünlerinin güvenilirliğini ve şirketin satış sonrası hizmetlerinin kalitesini her zaman takdir ettik.”
Alexandre Pessey
Teknik Müdür
FANUC Fransa'nın Marnaz'daki tesisi, Joseph Martin'in Vougy'deki genel merkezinden 3 km'den daha az bir mesafede bulunmaktadır.
Pessey, “FANUC ürün yelpazesinin tamamında arıza oranı son derece düşük olsa da, nadiren meydana gelen arıza durumlarında çok iyi bir tepki süresi elde ediyoruz” diyor. “FANUC'un servis ve onarım ekibi son derece duyarlı ve şirket, makinelerinin ömrü boyunca yedek parça tedarikini sürdüren tek üretici.”
Joseph Martin, FANUC tesisine yakın olmanın avantajına sahip olsa da, FANUC Europe, konumdan bağımsız olarak teknik destek ve servis hizmetlerinde mükemmeldir. Şirket, müşteri hizmetleri ve onarım faaliyetlerine yaklaşık 1.000 kişi ayırmış olup, müşteriler FANUC ürünlerini kullandıkları sürece zaman sınırlaması olmaksızın destek sağlamaktadır.
Son derece memnun olan Pessey, şu sonuca varıyor: “Bugün, müşteri hizmetleri, ürün seçimi konusunda verdiği tavsiyeler, onarım hizmeti ve yedek parça temini nedeniyle FANUC'u tavsiye ederim.”
Ürünler
Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin
ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C modeli ile tanışın - mikro işleme için kompakt eşleşme. Bu son teknoloji makine, hassasiyet ve çok yönlülükte yeni standartlar belirleyerek onu havacılık, otomotiv ve ötesi endüs...
Standart stroklarıyla bu makineler, çok yönlü dikey işleme merkezlerinin en iyi örneği olarak öne çıkmaktadır. En yüksek düzeyde hassasiyet, esneklik ve güvenilirlik gerektiren çeşitli frezeleme ve...
LR Mate 200𝑖D/7L, LR Mate serisinde 911 mm ile en uzun erişim mesafesine sahip çok yönlü 6 eksenli bir robottur. Çok amaçlı endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış olan bu robot, kompakt yapısı i...
Hassas işleme yeteneklerinizi bir üst seviyeye taşıyın. Yüksek hızlı, hassas makineler için tasarlanan FANUC 30𝑖-B Plus, çoklu eksen ve çok yollu işlemler içeren karmaşık uygulamalar için mükemmel...
0𝑖-TF Plus, torna uygulamaları için özel olarak tasarlanmış temel bir CNC sistemidir ve standart torna tezgahlarının işlevselliğini en üst düzeye çıkarmak için optimize edilmiştir. Bu temel ancak ...
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Tel Erozyon (Elektriksel Deşarj İşleme), sert metaller ve iletken malzemelerde karmaşık şekiller ve konturlar kesmek için ince, elektrik yüklü bir tel kullanan hassas bir üretim işlemidir. Tel, mekanik kuvvet uygulamadan malzemeyi son derece hassas bir şekilde aşındıran bir dizi hızlı elektrik deşarjı oluşturur. Bu temassız yöntem, mükemmel yüzey kalitesine sahip son derece ayrıntılı ve karmaşık parçaların üretimine olanak tanır, bu da onu havacılık, medikal ve kalıp yapımı gibi hassas işleme gerektiren endüstriler için vazgeçilmez kılar.
CNC frezeleme, istenen şekli oluşturmak için iş parçasından malzemeyi çıkarmak üzere bilgisayar kontrollü döner kesici aletler kullanan bir işleme sürecidir. Karmaşık geometrilere sahip hassas parçaların üretiminde yaygın olarak kullanılır. Bu süreç, iş parçasının hareketli bir masaya sabitlenmesini ve programlanmış talimatlara göre malzemeyi kesmek, delmek ve şekillendirmek için çeşitli aletlerin kullanılmasını içerir.
CNC tornalama, kesici bir takımın dönen bir iş parçasından malzemeyi kaldırarak hassas silindirik şekiller oluşturduğu bir işleme sürecidir. Karmaşık geometrilere ve sıkı toleranslara sahip parçaların üretiminde idealdir. Tornalama merkezinizin veya torna tezgahınızın verimini en üst düzeye çıkarmak için, tüm tornalama süreçlerini yönetebilen ve optimize edebilen iyi bir CNC'ye sahip olmak çok önemlidir. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra, iyi bir CNC, küçük partilerde teslimat sürelerini kısaltma esnekliği de sağlar.