Skip to main content
Vedos

Vedos, FANUC ROBODRILL ile Hassasiyete Ulaşıyor

Yüksek hassasiyet, verimlilik ve maliyet arasında doğru dengeyi bulmak söz konusu olduğunda, hassas bileşen üreticisi Vedos, FANUC'un ROBODRILL dik işleme merkezlerine güveniyor.
The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Duration: 2min
In Dutch with English subtitles

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Venlo'da bulunan Vedos Verspanende Techniek BV, medikal ve yarı iletken endüstrisi gibi sektörlerde yüksek teknoloji uygulamaları için hassas bileşenlerin üretimine odaklanmaktadır.

Çözüm

Mekanik bileşenler için 1 mm veya daha küçük kesicilerle yeterince yüksek kesme hızı elde etmek için 24.000 rpm hızında dönen ROBODRILL dik işleme merkezleri kullanılması.

Sonuç

FANUC ROBODRILL, Vedos'un müşterilerine daha karmaşık işleme işleri için yüksek verimlilik seviyeleri sunar. Küçük bileşenler yüksek hassasiyetle üretilirken, çevrimdışı programlama ve kalite kontrol de garanti edilir.

Vedos

1995 yılından bu yana Vedos Verspanende Techniek BV, müşterilerin spesifikasyonlarına göre yüksek kaliteli makine mühendisliği için hassas metal ve plastik ürünler üretmektedir. 2015 yılında, genel müdür Frank Siepel şirketi babasından devraldı. Vedos'ta ağırlık, yüksek hassasiyetle küçük parçaların tornalanmasıdır.

Vedos HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Hassas Mühendislik Bileşenlerinde Uzmanlaşma

Metalurjide kahramanlık hikayeleri genellikle büyük, ağır külçeler ve yüksek talaş hacimleri ile ilgilidir. Ancak küçük, hassas bileşenlerin dünyasında da yüksek derecede uzmanlık gerektiren özel zorluklar vardır. Venlo'daki Vedos Verspanende Techniek BV, medikal veya yarı iletken endüstrisi gibi sektörlerde yüksek teknoloji uygulamaları için hassas bileşenlerin üretimine odaklanmaktadır.

Vedos, 24.000 rpm hızında dönen ROBODRILL dik işleme merkezleri kullanmaktadır. Bu, 1 mm veya daha küçük kesicilerle yeterince yüksek kesme hızı elde etmek için gereklidir.

“Hassas mekanik bileşenlerde uzmanız” diyor genel müdür Frank Siepel. “Çok yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar için birkaç mm'lik sızdırmazlık halkaları, küçük vidalar ve diğer bağlantı elemanları üretiyoruz. Örneğin elektron mikroskoplarında tüm parçalar 0,8'den az pürüzlülükle mükemmel şekilde pürüzsüz olmalıdır. Herhangi bir pürüz, bu tür bir mikroskobun ölçümlerinde hataya neden olur.”

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

“Küçük kesicilerle çalıştığımız için yüksek devirli makinelere ihtiyacımız var. Makineler ayrıca çok kararlı ve hassas olmalı ki hızlı geçiş yapabilelim ve istenen kaliteyi sağlayabilelim. ROBODRILL tüm bunları sunuyor.”

Referans alıntısı

Frank Siepel

Genel Müdür

Vedos, 5 operatör tarafından çalıştırılan 8 ROBODRILL makinesine sahiptir. “En eski ROBODRILL makinesi 10 yaşında ve hala eskisi kadar hassas,” diyor Frank. FANUC'u tercih etmelerinde önemli bir diğer faktör de makinelerin çok uygun fiyatlı olmasıdır. “Makineler çok uzun ömürlü olduğu için, makinenin amortismanı büyük bir maliyet oluşturmuyor,” diye belirtiyor Frank Siepel.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Vedos, finişleme için karmaşık makinelere yatırım yapmak yerine birden fazla makineyi tercih ediyor. Frank, “12 eksenli bir makine üretimde zaman kazandırabilir, ancak makineyi yapılandırırken bu kazancın kaybolmadığından emin olmanız gerekir” diyor. “Sonuçta önemli olan ürün başına maliyet fiyatıdır. İki makineyi çalıştırabiliyorsam, her şeyi tahrikli takımlara sahip karmaşık bir torna tezgahında yapmaktan daha verimli olur.”
"Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için çok küçük kesicilerle çalışıyoruz. Böylece kolayca ortadan kaldırılabilen küçük oluklar da oluşuyor. ROBODRILL gibi hızlı ve dinamik bir makine, büyük ve karmaşık çok eksenli bir makineden çok daha verimlidir. Bu, ürünlerin niteliğine ve sipariş miktarına bağlıdır. Torna işine kıyasla freze işinde toleransın çok hassas olması gerekiyorsa, kombine bir makine mantıklıdır. Ancak bu toleranslar birbiriyle ilişkili değilse, doğruluktan ödün vermeden birden fazla makinede daha yüksek verimlilik elde ediyoruz."

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.