Skip to main content
AGFRA

FANUC Robotları Hassas Otomotiv Süreçlerini Otomatikleştiriyor

Otomotiv uygulamaları, tüm endüstriler arasında en titiz otomasyon görevleri arasındadır. Hızlı eksen hızları ve yüksek verimlilik elbette önemli ölçütlerdir, ancak bu özel projede hassasiyet ve tekrarlanabilirlik de öncelikler listesinin üst sıralarında yer almaktaydı. Bu kadar çok talebin olduğu bir durumda, FANUC endüstriyel robotları bu görevi başarıyla yerine getirdi.
Assembly and Welding of Metal Parts
Success Story featuring Spanish customer AGFRA about robots. 
Duration: 2:24
English

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Otomasyon uzmanı AGFRA, bir otomotiv müşterisi için plastik klipsleri besleyen, yerleştiren ve kaynaklayan dört robotik hücre geliştirmekle görevlendirildi. Bu konsepti gerçeğe dönüştürmek için şirketin en uygun endüstriyel robotları belirlemesi gerekiyordu. Birçok ön koşul arasında, proses döngüsü sırasında hassas boyutsal ve geometrik konumlandırma ihtiyacı da vardı.

Çözüm

AGFRA, FANUC M-20𝑖D/25 altı eksenli endüstriyel robotunda mükemmel çözümü buldu. Dört robotik hücre iki tipte ayrılmıştır: üç FANUC robotlu iki hücre ve iki FANUC robotlu diğer iki hücre.

Sonuç

FANUC M-20𝑖D/25 robotları, dört hücrede çalışarak otomotiv müşterisi için monte edilmiş ve kaynaklanmış plastik parçalar teslim ediyor. Projenin başarısının anahtarı, ±0,02 mm tekrarlanabilirlik sağlayan M-20𝑖D/25 robotlarının sağlam tasarımıdır.

AGFRA

AGFRA, otomotiv, tüketici elektroniği, yaşam bilimleri, ağır sanayi, yenilenebilir enerji ve gıda gibi çok çeşitli sektörlerdeki müşteriler için üretim hatları ve robotik hücrelerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve devreye alınması konusunda uzmanlaşmıştır. Endüstriyel otomasyon alanında onlarca yıllık deneyime sahip olan şirket, beş kıtada birçok projeyi hayata geçirmiştir. Bunların çoğu, komple robotik montaj hatlarını içermektedir. İspanya'nın Valensiya kentinin hemen güneyinde, Silla'da bulunan AGFRA'nın 2.500 m2'lik son teknoloji tesislerinde, yüksek vasıflı mekanik, elektrik ve yazılım mühendislerinden oluşan çok disiplinli bir ekip çalışmaktadır.

AGFRA HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Success Story AFGRA pictures and media

FANUC ve AGFRA: (Robot) Kol Kardeşleri

1968 yılında kurulmasına rağmen, AGFRA'nın evriminde yeni bir aşama 2002 yılında başladı. Şirket, mühendislik ve endüstriyel deneyimini kullanarak kaynak ve yapıştırıcı uygulama gibi işlemler için komple robotik hücrelerin tasarım ve üretimine geçti. Bugün, AGFRA'nın sloganlarından biri, inovasyonun sınırlarını zorlamaya devam etme arzusudur.

AGFRA CEO'su José Vicente Aguilar, “2000'li yılların başında robotik alanının öneminin artmasıyla, bu alandaki uzmanlığımızı uygulamaya karar verdik” diyor.

Success Story AFGRA pictures and media

FANUC ile işbirliğimiz olağanüstüydü, çünkü çok iyi bir ekip olarak çalışıyoruz. FANUC'un ürünlerinin mükemmel olduğunu ve teknik ve ticari danışmanlık hizmetlerinin de çok iyi olduğunu düşünüyoruz.

Referans alıntısı

José Vicente Aguilar

AGFRA CEO'SU

“Gelecekte, şu anda endüstride bulunan birçok özel makinenin robotik hücrelerle değiştirileceğini düşünüyoruz.”

Bunun son örneği, AGFRA'nın otomotiv sektöründeki bir müşterisi için tasarlanan ve yapılandırılan dört robotik hücredir.

AGFRA Proje Koordinatörü Guillermo Piqueras, “Bu dört hücreli proje iki tipte gerçekleştirildi: ikisi üç robotlu, ikisi ise iki robotlu,” diye açıklıyor. “Dört hücrenin tümünde FANUC M-20𝑖D/25 endüstriyel robotları tercih ettik. Bu gelişmiş robotlar, bir otomotiv ürünü için plastik klipsleri besliyor, yerleştiriyor ve kaynaklıyor. İşlemler otonom olarak gerçekleştiriliyor ve robotlar, döngü boyunca hassas boyutsal ve geometrik konumlandırma yapıyor.”

Success Story AFGRA pictures and media

Küçük bir alanda yüksek performans sunan FANUC M-20𝑖D/25 (maksimum yük kapasitesi 25 kg), kalabalık fabrika ortamlarında bileşenlerin taşınması ve konumlandırılması için idealdir. Kompakt kol ve bilek yapısı, yüksek eksen hızları ve hareket performansı sunar. 1.831 mm'lik aktif strok mesafesine sahip altı eksenli M-20𝑖D/25 endüstriyel robot, ±0,02 mm'lik tekrarlanabilirliğe sahip sağlam tasarımıyla geniş bir çalışma alanı sunar. Takılmayı önlemek ve güvenilirliği artırmak için kablo yönlendirmesi dahili olarak yapılmıştır.

Performans ile güvenilirliği bir araya getiren FANUC M-20𝑖D/25, özellikle FANUC'un desteği ve tavsiyeleriyle verimi en üst düzeye çıkararak daha yüksek karlılık sağlar.

Aguilar, “FANUC ile çalışmamızın ana nedenlerinden biri, sunduğu teknik destek seviyesidir” diyor. "Ayrıca, FANUC robotları, daha kısa teslim sürelerini destekleyen yüksek çalışma dinamikleri elde edebiliyor ve böylece müşterilerimizin ihtiyaçlarına çok iyi uyum sağlıyor.

Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.