Kalite kontrolleri ve paketleme fiziksel olarak zorlayıcı olabilir. Ancak, işbirlikçi robotların entegrasyonu bu tür faaliyetlerin ergonomisini önemli ölçüde artırabilir.
Paketleme hattı personelinin uzmanlığından yararlanarak ergonomik çözüm.
Bir robot, birkaç ağır manuel görevi üstlenir.
Robot, hızını konveyör ile senkronize eder.
Kavramlar
Şirket
Hikaye
Ürünler
Kavramlar
Görevden Sonuca Önemli Bulgular
Görev
STIHL, benzinli kesme testerelerinin üretim hattındaki çalışanlarının fiziksel yükünü azaltmak için esnek bir otomatik çözüm istiyordu. Bu testerelerin ağırlığı yaklaşık 10 kg olduğundan, bir vardiyada taşınması gereken yük çalışan başına yaklaşık 8 tondu.
Çözüm
CR-35𝑖A işbirlikçi robot, askıya alınmış konveyörden kesme taşlama makinesini almak, testleri gerçekleştirmek ve son görsel kontrol tamamlanana kadar askıda tutmak için kuruldu. Ardından robot, kesme testeresini nakliye kutusuna yerleştirir.
Sonuç
Robot, 250 mm/s hızla hareket ederken paketleme hattı çalışanlarının yükünü hafifletir. FANUC “Hat Takibi” yazılımı ve “Çarpışma Koruması” seçeneği, süreci basitleştirir.
Şirket
STIHL
STIHL, ormancılık, bahçecilik, peyzaj ve inşaat sektörleri için motorlu ekipmanlar üretmektedir. 1926 yılında kurulan şirket, motorlu testereleriyle uluslararası üne sahiptir ve 20.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan STIHL, ürünlerini 160'tan fazla ülkede satmaktadır.
STIHL, FANUC'un İşbirlikçi Robotu ile Yeni Yollar Açıyor
Motorlu testere üreticisi STIHL, ilk işbirlikçi robotunu eklemeye karar verdiğinde, halihazırda yüzlerce robot kullanıyordu.
Yoğun hazırlıklar sayesinde üretime başlanması sadece üç gün sürdü. STIHL'in şirket içi üretim mühendisliği ekibi, teknik gereksinimleri geliştirmek ve FANUC CR-35𝑖A için işyerini hazırlamak için bir yıl boyunca çalıştı. Servis ve donanım planlamasından sorumlu grup lideri André Lange'nin ekibi, FANUC robot teknolojisine olan yakınlığından faydalandı: “Bu sayede, işbirlikçi işyeri konseptini uygulamaya odaklanabildik” diyor Lange.
Yeni paketleme hattında robotun görevi, kesme testereyi asılı konveyörden almak, “sallama testi” yapmak ve son görsel kontrol tamamlanana kadar asılı tutmaktır. Robot daha sonra kesme testereyi önceden hazırlanmış bir nakliye kutusuna yerleştirir. Bu işbirliği alanında robot, izin verilen 250 mm/s hızında hareket eder.
André Lange
Titreşim testi, kesme testerenin sallanarak akustik kalitesinin test edildiği bir testtir. Bir “klik” sesi duyulursa, emme başlığı doğru şekilde takılmıştır ve çapraz kesme testere paketlenebilir.
Tek bir kesme testerenin ağırlığı yaklaşık 10 kg olduğundan, bu, vardiya başına çalışan başına yaklaşık sekiz tonluk bir toplam kaldırma ağırlığına denk gelir. Bu nedenle robot, çalışanlara önemli ölçüde rahatlama sağlar.
Paketleme hattı personeli, projenin başından itibaren sürece dahil edildi. Test düzeneği hakkında uzman değerlendirmelerde bulunmakla kalmadılar, aynı zamanda tasarım ve ergonomi üzerinde de etkili oldular, bu da çalışanların projeyi daha kolay kabul etmesini sağladı. STIHL Üretim Mühendisliği departmanından ve montaj sistemlerinin yapımından sorumlu Markus Wahl: “Paketleme hattı çalışanları birçok iyi fikir ortaya attı ve biz de bunları hayata geçirdik.”
Askıya alınmış konveyörde yaklaşık 80 iş parçası montaj aparatı bulunmaktadır. Ancak, hat sonu testleri sırasında her bir kesme testeresinde yapılan ayar çalışmalarının süresi değişebildiğinden, sürekli konveyördeki tüm iş parçası montaj aparatları dolu değildir. Askıya alınmış konveyördeki yüklü kanca, konveyör rayı boyunca yer alan birkaç kamera sistemi tarafından algılanır ve bu bilgi ana kontrolöre ve veri yönetimine iletilir.
Robot, FANUC “Line Tracking / Hat Takibi” yazılımı aracılığıyla hızını konveyörle senkronize eder ve ardından doğru anda kavrar. Markus Wahl şöyle açıklıyor: “Amaç, robotun boşta kalma süresini en aza indirerek mümkün olduğunca sürekli çalışmasını sağlamaktır.”
Ürünler
Teknolojinin Ötesine Geçin: İlgili Ürünleri Keşfedin
CR-35𝑖B piyasadaki en güçlü işbirlikçi robottur. 50 kg'lık maksimum taşıma kapasitesi ile çok çeşitli ağır hizmet uygulamaları için mükemmeldir. Sınıfının en uzun erişim mesafesi olan 1643 mm ile ...
Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.
Endüstriyel robotlarla malzeme taşımayı otomatikleştirerek işletmeniz için sayısız avantaj elde edin. Manuel taşıma için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırın. Robotların yorulmadan kesintisiz çalışmasını sağlayarak tutarlı performans elde edin, hataları en aza indirin, daha yüksek verim ve daha hızlı işlem süreleri elde edin.