FANUC motorlu, tam entegre, standart ve kapsamlı bir yardımcı eksen paketi, ray, servo tutucu, konumlandırıcı, özel yapım manipülatör vb. gibi robotunuzu tamamlayacak ek bir eksen gerektiren en çeşitli uygulamalar için ideal çözümdür. Çok yönlü sistem konfigürasyonları desteklenir - dört adede kadar robot ve birkaç yardımcı eksen. Kendi robot konumlandırıcı veya robot rayınızı oluşturmak için özelleştirilmiş yardımcı eksen donanım ve yazılım paketlerimizi keşfedin.
Temel Avantajlar
Servo Pozisyoner
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Artırılmış Esneklik
72 adede kadar yardımcı ekseni ve 4 adede kadar robotu aynı anda kontrol edin ve esnekliğinizi ve robotlarınızın çalışma alanını artırın.
Yüksek Performanslı Motorlar
24 kW'a kadar motor gücü ve 115 Nm'ye kadar aralıklı tork avantajından yararlanarak yardımcı eksen paketini özelleştirin.
Güçlü Yazılım Çözümleri
Koordineli hareket, Kök Geçişi Hafızası, Dinamik Kullanıcı Çerçevesi ve daha birçok yazılım işlevinden yararlanın.
Servo Pozisyoner
FANUC Servo Pozisyoner
Daha fazlasını yapma gücü. FANUC Servo Pozisyonlayıcılar seçeneklerinizi genişletir ve FANUC robotunuzla daha fazlasını yapma olanağı sunar.