Potente y autónomo, el R-30𝑖B Plus Mate Cabinet es la opción ideal para robots más pequeños y se ha diseñado específicamente para robots de carga pequeña y media. Es apilable para células multirobot.
Tamaño: 470 x 400 x 322 mm o 470 x 400 x 402 mm
Principales ventajas
Serie
Programación
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Ahorre espacio en el suelo
El armario Mate es compacto y fácil de integrar en células de producción con un solo robot. Para instalaciones con varios robots, puede incluso apilarse.
Control fácil de usar
Intuitivos y fáciles de usar, nuestra selección de teach pendants facilita el uso del controlador de robot R-30𝑖B Plus a todas las personas implicadas en el ciclo de producción.
Inteligencia lista para usar
Todos los controladores de robot R-30𝑖B Plus están preparados de serie para funciones inteligentes como visión, fuerza y comprobación de interferencias.
Software seguro
A diferencia de los controladores de robot basados en PC que dependen de Windows, los controladores R-30𝑖B Plus utilizan el software propio de FANUC, lo que significa que no tendrá que preocuparse por virus, hackers o problemas de estabilidad.
Fácil instalación
Rendimiento de movimiento mejorado, la interfaz de usuario (𝑖HMI) permite instalar el robot en 30 minutos utilizando la guía de configuración inicial.
Serie
Conozca la familia de controladores R-30𝑖B Plus
Un controlador de alto rendimiento diseñado para una productividad más inteligente. Más información sobre el controlador de robots de FANUC.
El 𝑖Pendant Touch es un dispositivo de control ligero, de diseño ergonómico y con una interfaz 𝑖HMI intuitiva. Simplifica la programación tanto para programadores experimentados como para operari...
La Tablet Teach Pendant (TP) de FANUC ofrece a los clientes una forma rápida y sencilla de programar nuestra amplia gama de robots industriales estándar. Cuenta con las mismas características de fá...
Al prescindir de la necesidad de un 𝑖Pendant Touch, los robots SCARA de FANUC utilizan el intuitivo 𝑖RProgrammer, una interfaz basada en web que permite programar fácilmente con una tablet o un o...