Programmation de robots en Python pour les contrôleurs FANUC
Simplifiez l'intégration de l'IA grâce à l'exécution native en Python
Python est devenu l'un des principaux langages utilisés pour le développement d'applications d'IA et d'apprentissage automatique. Les contrôleurs de robots FANUC peuvent désormais exécuter directement des programmes Python, ce qui élimine le recours à un PC externe et établit un lien plus direct entre les applications d'IA et le contrôle des robots.
En exécutant Python en mode natif sur le contrôleur de robot, les fabricants peuvent réduire la complexité du système, rationaliser l'intégration et simplifier le déploiement de solutions d'automatisation intelligentes. Les développeurs bénéficient d'un environnement de programmation familier tout en accédant directement aux fonctionnalités du robot.
Qu'il s'agisse de développer des systèmes d'inspection basés sur l'IA, d'analyser des données de production ou de créer des applications d'automatisation sur mesure, Python offre une base flexible pour l'innovation et l'automatisation intelligente.
Les avantages de la programmation de robots avec Python
Simplifier l'intégration de l'IA
Tirer parti de l'écosystème Python
Accélérer les cycles de développement
Transformer les données en informations exploitables
Travailler dans un environnement de développement familier
Exécuter Python sur le contrôleur R-50𝑖A
Le langage de programmation Python, très répandu dans le monde entier, peut désormais être exécuté directement sur le contrôleur R-50𝑖. Cette fonctionnalité permet une intégration transparente de nombreuses bibliothèques open source, telles que celles dédiées au traitement statistique, à l'analyse de données et au traitement d'images, dans le contrôleur de robot. L'environnement de développement prend en charge VS Code (Visual Studio Code), ce qui permet un développement efficace des programmes grâce à des fonctionnalités avancées de débogage à distance, telles que l'exécution pas à pas, les points d'arrêt et l'affichage des variables.
Facile à utiliser grâce à des bibliothèques dédiées
FANUC propose des bibliothèques Python dédiées destinées à simplifier le contrôle des robots. Grâce à ces bibliothèques, les développeurs peuvent accéder de manière intuitive à diverses données du robot depuis Python, telles que les E/S (entrées/sorties de signaux) et les valeurs des registres (paramètres des variables). De plus, en combinant l'interface Remote Motion Interface (en option), il est possible de commander les mouvements des robots directement depuis Python. Les programmes Python ainsi créés peuvent également être appelés à partir de programmes TP classiques, ce qui permet une intégration transparente des robots FANUC avec les technologies les plus récentes.
Programmation Python sur le contrôleur R-50𝑖A
Découvrez comment tirer parti de la programmation Python sur le contrôleur FANUC R-50𝑖A grâce à cette vidéo de transfert technique. L'exécution de scripts Python est une fonctionnalité standard du contrôleur, permettant un développement rapide pour les opérations sur fichiers, le traitement des communications, les calculs numériques et l'intégration avec des systèmes externes. La vidéo montre comment utiliser Python pour optimiser les flux de travail d'automatisation tout en travaillant directement sur le contrôleur de robot.
*Inscription gratuite requise
FAQ sur la programmation de robots en Python
Vous avez des questions sur la programmation de robots en Python sur les contrôleurs FANUC ? Les réponses ci-dessous expliquent comment Python peut être utilisé directement sur le contrôleur R-50𝑖A, comment il facilite le développement d'applications d'automatisation et comment il peut être utilisé en complément des méthodes de programmation de robots FANUC existantes.
Yes. FANUC R-50iA controllers can execute Python programs directly on the robot controller, allowing developers to use Python for automation tasks, data processing, communication, and integration with AI applications.
Python can be used for file operations, communication processing, numerical calculations, production data analysis, image processing, and integration with external systems.
Yes. When combined with the optional Remote Motion Interface, Python can be used to command robots to move directly. This allows developers to create Python programs that interact more directly with robot motion and automation processes.
No. Python programs can run directly on supported FANUC robot controllers, reducing the need for a separate PC for certain Python-based automation workflows.
Developers can use FANUC Python libraries to access various types of robot data, including I/O signals and register values. This makes it easier to monitor inputs and outputs, work with variable settings, and build Python-based automation applications.