Power Motion 𝑖-A Plus
Partager
Faites progresser l'efficacité de votre entreprise grâce à notre Power Motion 𝑖-A Plus, conçu spécifiquement pour le marché du contrôle de mouvement. Ce contrôleur de mouvement polyvalent est conçu pour les applications multi-axes complexes. Il prend en charge un large éventail de fonctions synchrones et peut être intégré de manière transparente aux robots FANUC. Cette intégration permet un contrôle efficace et précis des mouvements des robots, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'applications industrielles.
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
32/24
Nombre total d'axes de broche / par course
6/4
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
10
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Industries
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.
Usinage complexe pour l'industrie automobile
Précision et efficacité dans la fabrication automobile !
Usinage complexe pour l'industrie aérospatiale
Optimisez les processus de fabrication aérospatiale avec les solutions d'usinage complexe de pointe de FANUC !
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.