affichée 23.12.2025
Redécouvrez la magie de l'imagination à Noël
FANUC célèbre une année d'innovation et d'imagination qui continue à façonner l'avenir de l'automatisation.
Partager
En cette période de fêtes, FANUC vous invite à faire une pause et à réfléchir au pouvoir de l'imagination. Notre conte de Noël est un hommage à la créativité - l'étincelle qui transforme les idées en réalité et façonne l'avenir de l'automatisation.
À travers ce message festif, nous célébrons la curiosité qui stimule l'innovation et les partenariats qui rendent le progrès possible. Il nous rappelle que toute grande réalisation commence par une simple pensée.
Visualisez le reportage complet et partagez l'esprit d'imagination avec nous:
.
Autres nouvelles
27.11.2025
FANUC étend son partenariat avec WorldSkills Europe
Promouvoir les compétences en matière d'intégration des systèmes robotiques auprès des jeunes talents
30.09.2025
FANUC soutient l'industrie européenne des machines-outils en période de changement
FANUC répond aux défis les plus importants de l'industrie européenne de la machine-outil en fournissant des produits et des solutions qui permettent à ses clients d'être prêts pour l'avenir.
18.09.2025
Le nouveau robot FANUC à charge utile et à longue portée simplifie les applications lourdes.
Le M-1000/550F-46A permet de soulever à grande vitesse jusqu'à 550 kg à une portée de 4,6 m.
22.08.2025
EuroSkills - Concours européen pour les jeunes experts en robotique
FANUC et WorldSkills Europe organisent un concours pour les futurs intégrateurs de systèmes.
28.08.2025
Le nouveau robot FANUC pour l'alimentation et le nettoyage allie hygiène et haute performance.
Charge utile de 10 kg LR Mate/10-11A Food/Clean élargit la gamme FANUC pour les applications alimentaires et les salles blanches.
26.08.2025
K 2025 : Le nouveau ROBOSHOT de FANUC offre des résultats uniques en matière de moulage par injec...
Avantage en termes de production grâce à la rapidité, à la flexibilité et à la réduction des coûts