Dans le domaine de la fabrication médicale, où la marge d'erreur est nulle, l'usinage complexe est le summum de la précision et de l'innovation. Les technologies CNC, ROBODRILL et ROBOCUT de FANUC assurent cette exactitude, transformant des blocs de matières premières en dispositifs médicaux et en implants qui sauvent des vies. Ces systèmes représentent le summum de la fiabilité et de l'efficacité, garantissant que chaque courbe, angle et arête est conforme aux normes médicales les plus strictes. En nous penchant sur les spécificités de ces solutions d'usinage avancées, nous révélons comment FANUC façonne l'avenir de la fabrication médicale avec une précision et une adaptabilité inégalées.
Les systèmes CNC avancés, le ROBODRILL et les solutions d'électroérosion à fil de FANUC sont essentiels pour l'usinage complexe des dispositifs médicaux de haute technologie. Spécialisées pour les pièces métalliques, nos technologies traitent une large gamme de matériaux, notamment l'acier inoxydable, l'aluminium et la céramique, avec une précision exceptionnelle. Optimisés pour l'usinage 5 axes, nos systèmes produisent des géométries complexes et des finitions de haute qualité, essentielles pour les implants et les équipements médicaux. Entièrement conformes aux normes strictes d'hygiène et de salles blanches, les solutions fiables et efficaces de FANUC garantissent des temps d'arrêt minimaux et répondent aux exigences de haute précision du secteur de la fabrication médicale.
Fraisage de précision avec la CNC FANUC
Capacités 5 axes avancées avec ROBODRILL
Perçage et taraudage à grande vitesse
Coupe de fil de précision avec ROBOCUT
Intégration transparente avec la CNC FANUC
Les systèmes CNC FANUC améliorent la précision du fraisage des composants médicaux complexes en utilisant des technologies de contrôle avancées qui garantissent une grande précision et une finition de surface. Nos systèmes CNC sont idéaux pour manipuler une variété de matériaux utilisés dans la fabrication médicale, des plastiques aux métaux exotiques, garantissant des tolérances serrées qui sont cruciales pour les dispositifs médicaux.
Le ROBODRILL de FANUC offre des options d'usinage 5 axes supérieures, améliorant la capacité à produire des géométries complexes avec une seule configuration. Cela réduit le temps de manipulation et améliore la précision globale du produit final. Les fonctions TCP et TWP fluides garantissent un contrôle précis de la trajectoire de l'outil et une qualité de surface élevée, essentielles pour les normes rigoureuses de la fabrication médicale.
Le ROBODRILL excelle dans le perçage et le taraudage à grande vitesse, offrant une précision exceptionnelle et des temps de cycle rapides. Sa broche à grande vitesse prend en charge des outils de très petit diamètre, essentiels pour les détails complexes requis dans les instruments médicaux et les implants. Cette capacité est cruciale pour les fabricants qui cherchent à optimiser leur productivité sans compromettre la qualité.
Les machines d'électroérosion à fil ROBOCUT de FANUC sont conçues pour créer des composants complexes utilisés dans les instruments chirurgicaux et les implants. Avec des caractéristiques telles que le filetage automatique et une grande fiabilité, ROBOCUT assure une précision et une répétabilité détaillées dans des formes difficiles à réaliser avec d'autres processus d'usinage, ce qui en fait un outil indispensable dans la fabrication médicale.
Les systèmes CNC FANUC permettent une robotisation rapide, ce qui permet une intégration transparente de la robotisation dans les lignes de production existantes. Cette adaptabilité est vitale pour les fabricants qui cherchent à accroître l'automatisation et à réduire le travail manuel, en particulier pour les tâches à haut volume ou de haute précision. La capacité d'adaptation et d'automatisation rapide avec les solutions FANUC est synonyme d'une meilleure cohérence et d'une plus grande évolutivité dans le domaine de la fabrication médicale.
Industries pour l'automatisation - FANUC est au service de toutes les industries pour vous aider à résoudre vos problèmes d'automatisation.