Améliorez vos opérations CNC avec des performances inégalées. Notre FANUC PANEL 𝑖H Pro est une unité d'affichage de pointe qui intègre de manière transparente les fonctions PC et les capacités CNC, offrant des performances et une flexibilité inégalées pour vos opérations de fabrication.
Avec un traitement à grande vitesse et une ingénierie de précision, le FANUC 𝑖H Pro assure des temps de réponse rapides et une grande précision. L'intégration intelligente permet d'intégrer sans effort les systèmes existants, tandis que l'apprentissage adaptatif améliore les performances en utilisant des données en temps réel.
Construit pour durer, notre FANUC 𝑖H Pro résiste aux environnements industriels et maximise le temps de fonctionnement grâce à des diagnostics avancés et à l'auto-entretien. L'interface utilisateur conviviale et l'accès à distance rendent l'utilisation et le dépannage simples et efficaces.
Principaux avantages
Caractéristiques principales
Options
Documents
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Entretien simple
L'interface de maintenance visuelle intuitive de la CNC de FANUC permet des interventions plus rapides après l'entretien.
Détection précoce
Le système intégré d'alerte précoce identifie les erreurs avant qu'elles ne se produisent, garantissant une précision maximale et des normes de qualité constantes.
Fonctionnement intuitif
L'écran tactile intuitif du panneau 𝑖HPro comporte des gestes de balayage et une prise en charge multi-touch pour un contrôle sans effort, imitant l'expérience de votre smartphone.
Saisie rapide et facile des données
Le panneau Panel iHPro rationalise la saisie des données : utilisation minimale du clavier pour une expérience rapide et sans erreur.
La fonction de séquence personnalisée du ROBOSHOT de FANUC révolutionne le fonctionnement de la machine en permettant aux utilisateurs de personnaliser les séquences à la fois pour la machine et le...
La préparation de la connexion est terminée. OPC UA prend en charge la communication avec les dispositifs de contrôle de la température (EUROMAP82.1), ce qui garantit une intégration transparente.
Accédez aux données de votre machine ROBOSHOT à travers la connexion EUROMAP77, facilitée par l'option supportée par OPC UA dans ROBOSHOT-LINK𝑖2. Permettre l'échange des données de surveillance de ...
Utiliser VNC pour ROBOSHOT afin d'établir des connexions avec des dispositifs auxiliaires via Ethernet, facilitant l'utilisation d'un écran intégré sur l'interface d'affichage de ROBOSHOT.
Le moniteur de tension de courroie IA pour FANUC ROBOSHOT mesure automatiquement la tension de la courroie sur les axes de serrage, d'injection, d'extrusion et d'éjection. Il détecte les baisses de...
Connexion facile avec FL-NET, un bus de terrain basé sur Ethernet pour le partage des données, avec la possibilité de transmettre des signaux de sécurité entre les contrôleurs. La commande CNC de R...
Accédez à des spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.