Anspruchsvolle Aufgaben der Palettierung sind für Roboter ein Kinderspiel. Bei komplexen Anwendungen sorgen eine durchdachte Entwicklung und Konstruktion für Produktionseffizienz und Wettbewerbsfähigkeit.
Palettierung der Kartons nach den Wünschen des Bedieners.
Hohe stündliche Kapazität.
Einfache Einstellung der Parameter.
Systemerweiterung möglich.
Einblicke
Unternehmen
Geschichte
Produkte
Einblicke
Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis
Aufgabe
Die Firma ELVI Ltd, ein Hersteller von Molkereiprodukten, wollte die Palettierung von Joghurt automatisieren und wandte sich dazu an SIMLOGIC.
Lösung
SIMLOGIC entwickelte für die Anwendung Lösungen auf Basis von FANUC Robotern. Ein vierachsiger Industrieroboter vom Typ FANUC M-410𝑖C/185 palettiert für den Molkereiproduzenten nun Kunststoffkisten mit Joghurtprodukten am Ende von zwei separaten Linien.
Ergebnis
Der FANUC M-410 palettiert Kästen mit einer Kapazität von 720 Kästen pro Stunde, wobei je nach Auswahl des Bedieners verschiedene Palettierungsoptionen zur Verfügung stehen.
Unternehmen
SIMLOGIC
SIMLOGIC Ltd. ist ein Unternehmen mit großer Erfahrung in der Automatisierung von diskreten und kontinuierlichen Produktionsprozessen für verschiedene Branchen wie Ölraffination, Chemie, Pharmazie, Lebensmittel, Metallurgie und andere. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Bau von Roboterlinien für die Palettierung und den Materialtransport und hat eine große Anzahl von erfolgreichen Projekten im In- und Ausland abgeschlossen.
Maßgeschneiderte Palettierung für maximale Effizienz
"Um ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, setzen bulgarische Unternehmen zunehmend auf die Robotisierung der Produktion", sagt SIMLOGIC-Manager Plamen Penev. "Um solch große und komplexe Projekte zu realisieren, ist ein streng maßgeschneiderter Ansatz für die Konzeption und Entwicklung einer Komplettlösung durch spezialisierte Ingenieurbüros wie das unsere erforderlich."
Für die Bedürfnisse von ELVI Ltd, einem Hersteller von Molkereiprodukten, hat SIMLOGIC eine Roboteranlage zur Palettierung von Kunststoffkisten mit Joghurt konzipiert und entwickelt.
Die automatisierte Linie basiert auf einem vierachsigen Industrieroboter FANUC M-410 mit einer Tragfähigkeit von 185 kg, der die aus zwei separaten Linien kommenden Fertigprodukte palettiert.
Plamen Penev
Leiter ELVI
ELVI hat einen speziellen Greifer für die gleichzeitige Aufnahme von vier Kisten entwickelt, dessen wichtigste Strukturelemente und Details von seinem Team entworfen, hergestellt und montiert wurden.
Die Kapazität der beiden Produktionslinien beträgt etwa 720 Kisten pro Stunde. Wichtig ist, dass die Anlage in der Lage ist, die Kisten je nach Wunsch des Bedieners zu palettieren: von zwei Linien auf dieselbe Palette, von einer Linie auf zwei Paletten oder von jeder Linie auf eine eigene entsprechende Palette.
Eine industrielle Steuerung sorgt für die Gesamtkontrolle des Systems, wobei ein industrielles Touchscreen-Display die eigentliche Einstellung der Parameter für die Palettierung erleichtert. Die Bedienerführung ist komplett in bulgarischer Sprache, die von SIMLOGIC speziell für diese Anwendung entwickelt wurde. Als zukünftige Erweiterung des Systems wünscht sich ELVI, dass der Industrieroboter leere Paletten an vorgegebenen Positionen ablegt.
Produkte
Erfahren Sie mehr über die Technologie: Entdecken Sie verwandte Produkte
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallbeispielen vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Die Automatisierung Ihrer Palettierung kann sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz Ihres Betriebs erhöhen. Mit einer breiten Palette an Optionen finden Sie die perfekte Lösung für verschiedene Größen, Traglasten, Zykluszeiten und Präzisionsanforderungen, während Sie gleichzeitig sicherstellen, dass Ihre Produkte mit äußerster Sorgfalt behandelt werden.
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.