FANUC-Robot-M-710iD-70_L (L-left)

M-710𝑖D/70

The M-710𝑖D/70 is a 6-axis, 70 kg payload capacity robot with a unique curved J2 arm designed to minimise interference and collision risks. This model continues the legacy of the M-710 series, optimised for both weight and payload efficiency. With increased payload capacity and cost-effective performance, the fully enclosed design provides robust protection against water and dust, protecting critical components such as reducers and cables. This makes the M-710𝑖D/70 a versatile and reliable solution for a wide range of industrial applications.
Roboter Nutzlast
70 kg
Roboter Reichweite
2104 mm
Achsanzahl
6
Download Datasheet

Benefits for Your Business

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Reduziertes Risiko von Interferenzen

Der gebogene J2-Arm minimiert Interferenzen und reduziert das Risiko von Kollisionen mit nahe gelegenen Hindernissen für einen reibungsloseren und sichereren Betrieb.
Pictogram for

Vollständig geschlossenes Design

Schützen Sie empfindliche Komponenten, wie z. B. Reduzierstücke und Kabel, und erhöhen Sie die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit durch eine vollständig geschlossene Konstruktion, die in einer Vielzahl von Umgebungen wasser- und staubbeständig ist.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Vorbereitet auf eine raue Umgebung

Die Schutzart IP67 für das Handgelenk und IP54 für das Gehäuse schützt den Roboter vor Feuchtigkeit und Staub.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Ultimative Vielseitigkeit

Fügen Sie einen optionalen Palettierungsmodus hinzu und bewegen Sie eine lineare Trog-Einzelheit. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, ihn als vollwertigen 6-Achs-Roboter und als 5-Achs-Palettierroboter zu betreiben.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Erhöhen Sie die Flexibilität und sparen Sie Stellfläche durch die Montage an der Decke oder in einem Winkel.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technical Specifications

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Yes
Deckenmontage
Yes
Winkel
Yes
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
70 kg
Roboter Reichweite
2104 mm
Achsanzahl
6

Download for Additional Information

Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.

Discover the Product Series

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 Series

The slim wrist, small footprint robot for medium payloads. Explore our M-710 Series now!

Get Inspired