Автоматизацията на вашите производствени мощности за храни и напитки е по-лесна, отколкото си мислите. Специално за хранително-вкусовата промишленост автоматизацията осигурява постоянно по-добро качество, подобрява времето за събиране и обработка и увеличава производството чрез ускоряване на процесите на опаковане. Крайните резултати са по-ниски разходи и по-голяма конкурентоспособност. Нещо повече, интелигентната специализирана автоматизация ви позволява също така да реагирате гъвкаво на днешната динамика на конкурентния пазар и на постоянно променящите се изисквания на хранително-вкусовата промишленост.
Без значение какъв е вашият производствен процес, ние сме фокусирани върху това да ви помогнем да измислите най-доброто решение за подобряване на производителността. Като споделяме знанията си за производствените процеси и автоматизираните решения, ние ще ви покажем какво е възможно и къде можете да се подобрите.
Безопасността на храните е от ключово значение при първичната обработка на храни. Ето защо FANUC е проектирала роботи за храни, оборудвани с грес за храни и специални покрития и характеристики, идеални за тези приложения. Роботите за храни на FANUC са проектирани така, че да помагат за намаляване на риска от всякакви проблеми с безопасността на храните и могат да издържат на често и строго измиване, като същевременно увеличават максимално скоростта и гъвкавостта при първична обработка на храни. Тези роботи варират с обхват от 550 mm до 1853 mm и включват модели с клас на защита IP67 и IP69K. Разгледайте нашите модели роботи, предназначени за хранителни продукти, по-долу.
Автоматизирането на вторичната обработка и опаковане на храни и напитки помага да оптимизирате производството си, като увеличите производителността и преодолеете трудовите предизвикателства. Независимо дали става дума за палетизиране или за комплектоване и опаковане - FANUC разполага с роботизирани и коботни решения за автоматизиране на много ръчни задачи, които позволяват на операциите ви в хранително-вкусовата промишленост да останат гъвкави и конкурентоспособни. Открийте някои от готовите за поръчка варианти от широката гама фамилии роботи.
Индустрии за автоматизация - FANUC обслужва всяка индустрия, за да ви помогне да решите предизвикателствата в областта на автоматизацията.