Snelheid gecombineerd met precisie

FANUC SCARA-robots bieden een nog hogere snelheid en precisie en zijn ideaal voor assemblage-, pick-en-place-, inspectie- en verpakkingstoepassingen. Afhankelijk van uw behoeften, zijn FANUC SCARA-robots verkrijgbaar met een payload van 3 of 6 kg. Beide modellen hebben een werkgebied van 360° en nemen dankzij hun kleine voetafdruk weinig ruimte in. Geïntegreerde kabels voorkomen interferentie met randapparatuur.

DOWNLOAD BROCHURE

Wanneer is een SCARA-robot de juiste keuze voor u?

Door hun snelheid en hoge herhalingsnauwkeurigheid vormen FANUC SCARA-robots een geweldige manier om de productie te verhogen bij pick-en-place- of assemblagetoepassingen. Ontdek hier wanneer een SCARA-robot de efficiëntie van uw toepassing verbetert.

MEER INFORMATIE

iRProgrammer-software

  • nieuwe interface voor robotinstallatie, robot jogging en voor het eenvoudig aanleren en programmeren
  • platformonafhankelijk: snelle browsergebaseerd programmering via tablet of PC (bijv. Chrome, Safari, enz.)
  • optionele Teach Pendant

Nieuwe R-30iB compact plus controller

  • eenvoudige installatie, gemakkelijke toegankelijk, lichtgewicht, en compact ontwerp
  • ntelligente functies zoals iRVision, iRPickTool, force sensing, conveyor tracking enz, zijn reeds beschikbaar als ingebouwde optie

Hoe kunnen we u helpen uw productiviteit te verbeteren? Onze deskundigen kijken ernaar uit u te mogen ondersteunen.

Neem contact met ons op