LR Mate 200iD assembling parts with the FS-15iA Force Sensor

Force Sensor

Wij geven FANUC robots de kracht om te voelen! FANUC Force Sensors geven uw robots een menselijk gevoel door kracht en koppel te meten in zes dimensies. Deze technologie verbetert uw automatisering door robots in staat te stellen taken uit te voeren die voorheen voorbehouden waren aan vakmensen. In een gesloten regelsysteem sturen sensoren op de robotpols de bewegingen uiterst nauwkeurig aan en zorgen ze voor een constante krachttoepassing. De sensoren zijn beschikbaar in vier formaten en geschikt voor 6-assige robots tot 250 kg. Hierdoor kunnen zelfs complexe bewerkingen zoals assemblage, contourbewerking en polijsten geautomatiseerd worden in diverse sectoren. Doordat de sensoren direct in het robotsysteem zijn geïntegreerd, verhoogt dit de verwerkingssnelheid en verbetert het de productiviteit, kwaliteit en kostenefficiëntie — vooral bij taken die uiterste precisie en verfijning vereisen.

Download Meer Informatie

Krijg toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.