FANUC ER-4šA6-assige mechanische eenheidPayload: 4 kgBereik: 550 mmR-30šB Mate Plus BesturingšPendel met aanraakschermšRVision geĆÆntegreerde vision6 digitale ingangen / 2 digitale uitgangen op robotarm20 digitale ingangen / 20 digitale uitgangen op controller2 x Ethernet poorten2 x dubbele luchtsolenoĆÆden op robotarm (luchttoevoer niet inbegrepen)
Sterk geanodiseerd aluminium frame verkrijgbaar in zilver en zwartWielen voor eenvoudig transport en voeten voor stabiliteit10m voedingskabel met standaard 230 V stekkerEenvoudige toegangsdeur met veiligheidsschakelaarElektrische grijper voorgemonteerd op robotGemonteerde en gekalibreerde cameraNylon Solitaire bord en onderdelenAluminium werkoppervlak met sleuven voor eenvoudige aanpassing
2 x 10 Base-T of 100 Base-TX interfacesStandaard ondersteuning voor Ethernet-software:
- Robotstatus, programma's/variabelen/diagnose beschikbaar via webinterface
- šRVision en šPendant
interface op afstand
Optionele extra interfaces, bijv. Profinet beschikbaar
Kant-en-klare Solitaire-toepassing inclusief šRVision en Dual Check Safety, met alle broncodeVolledige installatie- en kalibratie-instructies voor robot, šRVision en DCSEducatief materiaal met oefeningen
Alles wat docenten moeten weten om leerlingen te leren hoe ze een robot moeten bedienenUitgebreide opleidingsprogramma's voor docenten dankzij het FANUC Academy aanbod
Academische versie van ROBOGUIDE simulatiesoftwareBeschikbaar als single- of serverlicentie
Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.