Skip to main content
Compact heavy-payload robot with 210 kg capacity and 3100 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/210F-31E

Le R-2000/210F-31E allie une charge utile élevée à un rayon d’action étendu, ce qui en fait une solution idéale pour les applications d'automatisation industrielle exigeantes. Avec une charge utile de 210 kg et un rayon d’action de 3 100 mm, ce robot industriel à 6 axes monté au sol est parfaitement adapté au soudage par points, à la manutention de matériaux et à la manipulation de charges lourdes. Alliant robustesse et grande couverture de l'espace de travail, il s'avère particulièrement efficace pour la manutention de composants automobiles de grande taille et pour prendre en charge des opérations multi-outils dans des environnements de production complexes. Avec une répétabilité de ±0,05 mm, le R-2000/210F-31E offre des mouvements précis et constants, même en fonctionnement à grande vitesse, aidant ainsi les fabricants à maintenir la qualité de leurs processus, à améliorer leur productivité et à obtenir des résultats fiables dans le cadre de tâches d’automatisation répétitives.
Charge utile du robot
210 kg
Portée du robot
3100 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Enveloppe de travail maximale

Étendez le rayon d’action de votre automatisation dans des zones de production plus vastes tout en conservant votre efficacité et en réduisant le recours à des équipements supplémentaires.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Prêts pour l'automatisation intelligente

Connectez plus facilement des solutions basées sur l'IA et des technologies d'automatisation avancées, ce qui vous permettra d'améliorer votre efficacité et de vous préparer aux futures exigences de p
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Conçu pour les environnements difficiles

Idéal pour les environnements poussiéreux et humides, l'indice de protection IP67 au niveau du poignet et IP54 pour le corps protège le robot de l'humidité et de la poussière.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Optimisé pour un fonctionnement fiable

Consacrez moins de temps à la maintenance courante et davantage à assurer la continuité de la production.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Faibles coûts d'exploitation

Réduire les frais d'exploitation grâce à une baisse de la consommation d'énergie et à la suppression des remplacements de batteries.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Amélioration de la qualité des produits

Maintenez une qualité constante des produits, même lors de la manipulation de pièces lourdes ou complexes, grâce à une rigidité accrue et à des performances de mouvement précises.
Icon for Robot Wrist. SVG

Le spécialiste du soudage par points

Compatible avec toutes les options de soudage par points disponibles, ce modèle est un choix éprouvé pour des performances optimales et une disponibilité maximale du système.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Caractéristiques techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-50𝑖A Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
210 kg
Portée du robot
3100 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, qui vous aideront dans votre prise de décision et vous permettront d'optimiser l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la gamme de produits

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Série R-2000/E

Le leader du secteur pour pratiquement toutes les applications nécessitant des robots industriels à forte charge utile.

Laissez-vous inspirer