Skip to main content
Image of Power Motion i-Model A Plus on a white background.

Power Motion 𝑖-A Plus

Faites progresser l'efficacité de votre entreprise grâce à notre Power Motion 𝑖-A Plus, conçu spécifiquement pour le marché du contrôle de mouvement. Ce contrôleur de mouvement polyvalent est conçu pour les applications multi-axes complexes. Il prend en charge un large éventail de fonctions synchrones et peut être intégré de manière transparente aux robots FANUC. Cette intégration permet un contrôle efficace et précis des mouvements des robots, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'applications industrielles.
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
32/24
Nombre total d'axes de broche / par course
6/4
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
10

Avantages pour votre entreprise

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Précision et contrôle accrus

Ce système offre une précision et un contrôle inégalés pour les tâches industrielles complexes. Les algorithmes et le matériel avancés améliorent la précision des machines, réduisent les déchets et améliorent la qualité des produits.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Solution complète Plug + Play

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus offre une technologie conviviale et prête à l'emploi avec un logiciel inclus et se connecte aux machines avec un minimum de câblage.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Évolutivité et flexibilité

Power Motion 𝑖-MODEL A Plus offre un contrôle précis et efficace pour diverses applications industrielles.
Pictogram for Cycle time estimation (CNC) in black. SVG format.

Amélioration de l'efficacité et de la productivité

Le traitement à grande vitesse réduit les temps de cycle et augmente la productivité. Indispensable pour les entreprises qui cherchent à maximiser leur production et à réduire leurs coûts.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Facilité d'intégration et compatibilité

Les clients peuvent bénéficier de son intégration optimale et de sa large compatibilité avec divers systèmes, ce qui permet de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité de leurs applications de contrôle des mouvements.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Fiabilité et durabilité

Conçu pour les environnements industriels exigeants, le contrôleur CNC FANUC Power Motion 𝑖-A Plus se distingue par sa fiabilité et sa durabilité exceptionnelles, minimisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Donnez du pouvoir à votre entreprise grâce à l'automatisation intelligente

De manière unique, il prend en charge jusqu'à 32 axes avec la fonction de contrôle d'axe PMC, ce qui permet une exécution indépendante pour chaque axe. Cette caractéristique souligne sa polyvalence et son adaptabilité à un large éventail de tâches d'automatisation.

Spécifications techniques

Contrôle des axes
Nombre maximal d'axes contrôlés au total / par trajectoire
32/24
Nombre maximal d'axes d'avance au total / par trajectoire
32/24
Nombre total d'axes de broche / par course
6/4
Nombre max. d'axes simultanément commandés par course
4
Nombre maximal de trajectoires contrôlées
10
Type d'installation
Version LCD
Oui
Version autonome
Oui
Unités de commande
Panneau LCD
Oui
Panneau LCD pour iHMI
Oui
Frontal PC
Oui
Frontal PC iHMI
Oui
Systèmes tactiles
Oui
Unité de commande portable
Oui
Panneau de commande de la machine
Oui
Fonctions PMC
Nombre max. d'E/S
4096
Nombre max. d'E/S-Link
2
Nombre max. de canaux PMC
5
Nombre maximal de pas
300000
Fonction de blocage
Oui
Fonctions CNC
Double contrôle de sécurité
Oui
Commande intelligente de la machine
Oui
Interpolation nano
Oui
AI Advanced Preview
Oui
AI Contour Control
Oui
Exécuteur macro
Oui
C-Executor
Oui
Image FANUC
Oui
FOCAS
Oui
Compensation d'erreur
Compensation d'erreur
Oui
Fonction 5 axes
Plan de travail incliné
Non
Contrôle du point central de l'outil
Non
Usinage simultané et fluide sur 5 axes
Non
Tool functions
Fonctions de l'outil
Oui
Technologies
Automatisation générale
Oui

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez à des spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Pour la personnalisation

Illustration of FOCAS library

Bibliothèque FOCAS

Boostez vos opérations CNC ! Connectez-vous facilement à votre machine CNC via Ethernet ou fibre optique. Personnalisez les fonctions, modifiez les macroprogrammes et bénéficiez d'un accès intuitif aux outils CNC avancés.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personnalisation de l'écran - FANUC PICTURE

Personnalisez en toute transparence l'interface opérateur et les écrans IHM pour les tâches complexes. Une personnalisation inégalée, des interfaces améliorées, un fonctionnement fluide et des tableaux de commande sur mesure garantissent une expérience utilisateur optimale.
Image of CNC screen. Startup tool

Outils de configuration - FANUC Ladder III, Kit de développement d'applications CNC, Outil de rég...

Améliorez l'efficacité de vos opérations industrielles grâce à nos outils. Simplifiez la programmation, personnalisez les systèmes et obtenez des réglages efficaces et précis pour une productivité accrue.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

GUIDE SERVO

Boostez l'automatisation grâce à une technologie servo de pointe. Faites l'expérience de la précision, de l'intégration parfaite et des performances optimales. Durable, économe en énergie, avec une as
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Sélectionnez facilement les moteurs et les amplificateurs grâce à FANUC Servo Sizer. Saisissez vos spécifications et vos conditions de fonctionnement pour obtenir des recommandations optimales sur les moteurs et les amplificateurs. Gratuit et intuitif.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensation du déplacement thermique IA

Faites l'expérience d'une précision et d'une efficacité inégalées dans les machines industrielles. Notre solution minimise le déplacement thermique, ce qui garantit une précision constante, une réduction des temps d'arrêt et une meilleure productivité.

S'inspirer