Norm Tooling
Un rendement d'usinage et une qualité de produit accrus grâce à FANUC
L'investissement dans une nouvelle machine-outil s'accompagne généralement d'une liste de critères comprenant des priorités telles que la précision, la vitesse, l'efficacité et la fiabilité. Si de nombreuses machines prétendent répondre à ces objectifs, seuls les résultats concrets obtenus dans des applications réelles permettent de valider ces affirmations. Et quel meilleur endroit pour tester les atouts des machines FANUC qu'un atelier d'usinage à haut volume au service de secteurs tels que l'automobile, l'électroménager et l'électronique ? Les résultats parlent d'eux-mêmes.
Partager
Les machines FANUC ROBODRILL et ROBOCUT permettent à Norm Tooling d'augmenter sa productivité de 7%
La vitesse et l'efficacité des produits FANUC permettent de réduire les temps de production de 10 %
Norm Tooling réduit le taux d'erreur de 5% grâce à la qualité et à la précision des produits FANUC
L'assistance technique et la formation de FANUC facilitent l'intégration des machines
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Fraisage CNC
Le fraisage CNC est un processus d'usinage qui utilise des machines-outils rotatives commandées par ordinateur pour enlever de la matière d'une pièce afin de créer une forme souhaitée. Il est largement utilisé pour produire des pièces de précision aux géométries complexes. Le processus consiste à fixer la pièce sur une table mobile et à utiliser divers outils pour couper, percer et façonner le matériau sur la base d'instructions programmées.
Tournage CNC
Le tournage CNC est un processus d'usinage dans lequel une machine-outil enlève de la matière d'une pièce en rotation pour créer des formes cylindriques précises. Il est idéal pour produire des pièces aux géométries complexes et aux tolérances serrées. Pour maximiser le rendement de votre centre de tournage ou de votre tour, il est essentiel de disposer d'une bonne CNC capable de gérer et d'optimiser toute une série de processus de tournage. En plus de maximiser la productivité, une bonne CNC vous apportera également la flexibilité nécessaire pour réduire les délais d'exécution des petits lots.