Sınıfının en hızlı taşıma robotlarından biri ile çok çeşitli alma ve yerleştirme ve makine besleme uygulamalarında verimi artırın ve döngü sürelerini optimize edin. M-10, 16 kg'a kadar yük kapasitesi, çok yüksek eksen hızları ve ivmelerine sahiptir, bu da yüksek bilek hareketleri sağlar. İnce, kablo entegre kol ve içi boş bilek montaj desteği, dar alanlarda bile kolay kullanım sağlar.
İlaç endüstrisinin önemli bir oyuncusu, FANUC'un otomatik çözümleriyle üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. FANUC robotlarını entegre ederek DEMO, dolum, paketleme ve etiketleme süreçlerini optimize etti ve operasyonlarında verimlilik, doğruluk ve genel üretkenlikte artış sağladı.
Akıcı üretim ve kolay uzaktan yönetim, birçok imalat şirketinin hayalidir. Gnutti Transfer, esnek bir ünite mimarisine sahip, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş bir üretim birimi oluşturma zorluğunu üstlendi.
Nexteer Automotive, BMW için gerekli olan direksiyon dişlisi bileşenlerinin üretimini otomatikleştirmek için FANUC'un dokuz adet yüksek performanslı endüstriyel robotundan yararlanıyor. Proses otomasyonu uzmanı AKE Robotics tarafından kurulan tesis, proses verimliliği ve güvenilirliğinde yeni seviyelere ulaşıyor.
Bir fabrika ilk FANUC robotunu kurduğunda, elde edilen faydalar o kadar büyük olur ki, genellikle kısa süre sonra diğer robotlar da gelir. Bu gerçeği doğrulayanlardan biri, önde gelen seramik üreticisi Apulum'dur. 2014 yılında ilk FANUC robotunu kurduktan sonra, şirketin son işlem sürecinde birkaç robot daha yerini aldı. Apulum şimdi FANUC robotlarıyla paketleme işlemlerini iyileştirmeyi hedefliyor.
Doğru makine kontrolü ve robot otomasyon süreçleri, Endüstri 4.0 için verimlilik ve bağlantıda önemli artışlar sağlayabilir. Kilit ve anahtar işleme transfer makineleri uzmanı Giuliani, bunun kanıtıdır. Şirket, 20 yılı aşkın bir süredir FANUC ile işbirliği yapmaktadır.
FANUC ve beyaz eşya üreticisi Silverline arasındaki işbirliği, 2015 yılında özel bir otomatik yapıştırma projesiyle başladı ve şirketin Türkiye'deki fabrikasında toplam 17 robotun çalışmasına kadar uzandı. FANUC, robot yatırımına ilk adımı atmanın, üretimin yepyeni performans seviyelerine ulaşabileceğinin neredeyse anında fark edilmesiyle sonuçlanan bu tür sonuçları düzenli olarak görüyor.
Üreticiler her yerde kalifiye işgücü sıkıntısı çektiği için ve kendini mükemmelliğe adamış bir şirket olarak Kunstoff-Packungen sürekli olarak otomasyon seviyesini iyileştirmenin yollarını aramaktadır.
Wäscherei Aschenbrenner GmbH, çamaşır katlama makinelerinin yüklenmesi gibi görevler için personel sıkıntısı çekiyordu. Bunu çözmek için VELUM sistemini sağlayan Sewts GmbH'ye başvurdular. Bu sistem, saatte 700 adede kadar havluyu katlamaya hazırlamak için FANUC robotlarını kullanıyor. Otomasyon, verimliliği büyük ölçüde artırdı, işgücü sıkıntısını çözdü ve işgücü maliyetlerini azaltarak yatırımın hızlı bir şekilde geri dönmesini sağladı.