CRX eğitim paketi, robot eğitimine yeni bir bakış açısı getiriyor. FANUC CRX işbirlikçi robot ve temel programlama becerilerini öğretmek için gerekli tüm işlevleri içeriyor. İşbirlikçi robot çözümlerine olan talebin artmaya devam etmesiyle FANUC, okul, kolej, üniversite, eğitim merkezleri ve OEM eğitim tesislerindeki öğrencilerin işbirlikçi robotik alanında geleceğe hazırlanmalarına yardımcı oluyor. FANUC'un paket içeriği modern uygulamalar için son derece uygundur ve yeni nesil robotik uzmanlarının kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için eğitmenlerin ihtiyaç duyduğu her şeyi içerir.
Temel Avantajlar
Temel Özellikler
Belgeler
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Öne Çıkan Cobot Modeli
10 kg'a kadar yük kapasitesine sahip üç FANUC CRX işbirlikçi robot modelinden birini seçin. R-30𝑖B Mini Plus Kontrolör ile birlikte kullanıldığında, gelişmiş kontrol ve işlevsellik sunar. Sistem, hafif, ergonomik tasarıma sahip ve hızlı ve kolay programlama imkanı sunan Tablet Teach Pendant ile tamamlanmaktadır.
Kullanıcı Dostu Hücre
Hücre, dayanıklılık ve estetik görünüm sağlayan güçlü alüminyum beyaz toz boya kaplı bir çerçeveye sahiptir. Zahmetsiz taşıma için tekerlekler ve sabit çalışma için sağlam ayaklarla donatılmıştır. Standart 230 V fişli 2 m'lik güç kablosu ile erişilebilirlik ve esneklik garantilidir.
IoT Hazır
Gelişmiş bağlantı özelliği sayesinde robotlar, sensörler ve kontrolörler gibi bileşenler arasında kesintisiz haberleşme ve veri alışverişi sağlanır. Bu da gerçek zamanlı izleme, öngörücü bakım ve optimizasyonu kolaylaştırır. Bulut tabanlı hizmetlerle entegrasyon, kullanıcılara değerli bilgiler sunar. Son olarak, bu hazırlık, endüstriyel otomasyon teknolojilerini öğrenme ve deneme için bir platform sağlayarak eğitim deneyimini geliştirir.
Temel Özellikler
Başarınız İçin Tasarım
Robot Özellikleri
6 eksenli işbirlikçi robotFANUC CRX-10𝑖A/L (Yük kapasitesi: 10 kg/Erişim mesafesi: 1418 mm)FANUC CRX-10𝑖A (Yük kapasitesi: 10 kg/Erişim mesafesi: 1249 mm)FANUC CRX-5𝑖A (Yük kapasitesi: 5 kg/Erişim: 944 mm)R-30𝑖B Mini Plus Kontrol CihazıTablet Teach PendantKamera ve yapılandırılabilir I/O için J6 üzerindeki konektörler
Eğitim Hücresi
Güçlü alüminyum beyaz toz boyalı çerçeveKolay taşıma için tekerlekler ve stabilite için ayaklarıStandart 230V fişli 2 m güç kablosuKolay özelleştirme için oluklu alüminyum çalışma yüzeyiMevcut seçenekler:
- Güvenlik tarayıcısı
- Robota önceden monte edilmiş elektrikli tutucu (diğer tutucu seçenekleri mevcuttur)
- Solitaire tahtası ve parçaları
Endüstri 4.0/IoT Hazır
2 x 10 Base-T veya 100 Base-TX arayüzStandart olarak Ethernet yazılım desteği
- Robot Durumu, Program/Değişkenler / Teşhisler web arayüzü üzerinden kullanılabilir
- 𝑖RVision ve 𝑖Pendant uzaktan arayüz
İsteğe bağlı ek arayüz, örneğin Profinet kullanılabilir
Eğitim Paketi
𝑖RVision ve Dual Check Safety (DCS) dahil, tüm kaynak koduyla birlikte çalışmaya hazır Solitaire uygulaması (dahil edilen seçeneklere bağlı olarak)Robot, 𝑖RVision ve DCS için tam işletim kurulumu ve kalibrasyon talimatları
Eğitmen Eğitimi
Öğrencilere robot kullanmayı öğretmek için eğitmenlerin bilmesi gereken her şeyFANUC Akademi'nin geniş erişim ağı sayesinde eğitmenler için kapsamlı eğitim programları
Öğrenciler için PC Simülasyon Yazılımı
ROBOGUIDE akademik versiyon simülasyon yazılımıTek sunucu lisansları mevcuttur
Belgeler
Ek Bilgi için İndirin
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişerek karar verme sürecinize yardımcı olabilir ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde etmenizi sağlayabilir.