Medikal paket, temiz oda ortamları (ISO 7/8) için tasarlanmıştır. Kalıp alanını daha temiz tutan fırçasız bağlantı çubukları ile donatılmıştır. ROBOSHOT'un hassas proses kontrolü, kalite güvencesi ve izlenebilirlik sağlar.
ANAHTAR FAYDALAR
ANAHTAR FAYDALAR
İşletmeniz İçin Faydaları
Akıllı Ön Enjeksiyon Süreci
Son derece hassas ön enjeksiyon işlemi, medikal uygulamalarda gaz tahliyesi ve viskozite değişiklikleri ile ilgili sorunları çözer.
Şeffaf Malzemelerin Kullanılması
Medikal ürünler genellikle şeffaf malzemeler gerektirir. ROBOSHOT'un akıllı AI Ölçüm Kontrolü işlevi, viskozite farklılıklarını telafi ederek şeffaf malzemelerde bile tutarlı kalite sağlar.
Küçük Ayak İzi
Kompakt tasarımı sayesinde makine minimum yer kaplar. Robotlarımızla birleştirildiğinde, tüm sistem son derece kompakt ve kullanıcı dostu hale gelir.
Üstün Süreç Kontrolü
ROBOSHOT, hassas kontrol için FANUC CNC servo sürücüler kullanır, en hızlı hızlanma sağlar ve üst düzey doğruluk, güvenilirlik, hareket, konum ve basınç kontrolü sunar.
Maksimum hassasiyet
ROBOSHOT medikal paketi, kalite güvencesi ve izlenebilirlik ile maksimum hassasiyet sağlar. Servo Core seçeneği, temiz kalıplamayı geliştirerek sıkı medikal standartları karşılar.
Maksimum çok yönlülük
Daha hızlı tepki süreleri, 350 mm/s'ye kadar enjeksiyon hızları, geliştirilmiş standart enjeksiyon basınçları, daha geniş vida çapı seçenekleri ve dört eksenli servo çekirdek kontrolü potansiyeli.