Die neue Generation der ROBODRILL bietet einzigartige Qualität und Präzision zum effizientesten
Maschinenstundensatz. Mit einer unschlagbaren Werkzeugwechselzeit von bis zu 0,7 Sekunden und einem Revolverkopf, der bis zu 4 kg schwere Werkzeuge handhaben kann, sind die neuen Advanced-Versionen die schnellsten und stärksten vertikalen Bearbeitungszentren auf dem Markt. Mit kürzesten Zykluszeiten bei den meisten Bearbeitungen sind alle ROBODRILL-Maschinen echte Hochgeschwindigkeits-Allrounder, die unglaubliche Leistungen und unschlagbare Effizienz bieten.
Wenn es um neue Produkte oder wechselnde Produktnummern geht, wird die Vielseitigkeit von ROBODRILL zu einem greifbaren Vorteil. Anstatt sich auf eine spezielle Transfermaschine zu verlassen, können Sie Ihre Bearbeitungen auf mehrere ROBODRILLs verteilen und so eine höhere Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen und Branchen erreichen - und dabei auch noch Geld sparen.
FANUC ROBODRILL ist so konzipiert, dass es sich an Ihre Bedürfnisse anpasst und bietet eine Flexibilität, die 3, 4 oder sogar 5 simultane Achsen abdeckt und somit eine hervorragende Ergänzung Ihrer Produktionsanlagen darstellt. Machen Sie größere vertikale Bearbeitungszentren für größere Aufträge frei, indem Sie unsere CNCs einsetzen, um zusätzlichen Bedarf abzufangen.
Mit den neuen FANUC Maschinen vor Ort hat EUROEDIL seine Stanzgeschwindigkeit und den Durchsatz erhöht, um den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Außerdem haben sich die Genauigkeit und Präzision der Stanzwerkzeuge des Unternehmens deutlich verbessert.
Wenn es darum geht, das richtige Gleichgewicht zwischen Hochpräzision, Effizienz und Kosten zu finden, vertraut der Hersteller von Präzisionskomponenten Vedos auf die ROBODRILL Bearbeitungszentren von FANUC.
What do most contract machining companies consider when looking to reach the next level of efficiency, productivity and reliability? The answer, of course, is automation. For this very reason, Germany-based WU Mechanische Werkstätte GmbH built an automation cell -featuring a FANUC industrial robot - for loading and unloading one of its own machine tools. Two years later, a visitor liked the concept so much he asked WU to build him one. This marked the beginning of an additional revenue stream based on the design and build of automation cells featuring high-performance industrial robots from FANUC.