Trotz der derzeitigen weltweiten Investitionszurückhaltung erwartet FANUC mittel- bis langfristig einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Fabrikautomation, auch in Europa. Auf der jüngsten EMO 2023 in Hannover präsentierte das Unternehmen seine neuesten Produkte und Lösungen und zeigte, wie Werkzeugmaschinenhersteller und -anwender drängende Probleme wie steigende Energiekosten, Digitalisierung und Fachkräftemangel angehen können.
Zu den wichtigsten Innovationen gehörte die neue CNC-Generation, die sich zwar noch in der Entwicklung befindet, aber auf der EMO ihre Weltpremiere feierte. Ausgestattet mit einer modernen 𝑖HMI2-Schnittstelle bietet die neue FS500-𝑖A eine deutlich höhere Leistung, Unterstützung beliebiger Maschinenkinematiken und eine bessere Übersichtlichkeit für den Bediener. Mit dem neuen Antriebssystem 𝛼𝑖-D können Anwender zudem rund 10 Prozent Energie einsparen. Viele dieser Vorteile hat FANUC bereits in den verbesserten Versionen seiner bestehenden CNC-Lösungen FS30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus und FS0𝑖-F Plus umgesetzt.
Im Bereich der Digitalisierung bietet FANUC mehrere Mehrwertlösungen an, darunter die Digital Twin-Technologie, die bei der Entwicklung von Maschinensoftware und herstellerspezifischer Bedienerführung hilft. Die digitale Zwillingstechnologie kann auch dazu dienen, die Leistung zu optimieren, Abläufe zu rationalisieren und neue Konzepte zu testen, die alle virtuell, aber sehr realistisch abgebildet werden, um eine schnelle Umsetzung zu unterstützen.
Für die Datenerfassung und -analyse bietet FANUC zahlreiche integrierte IoT-Lösungen sowie die IoT-Plattform FIELD-System Basic Package an. Darüber hinaus bietet FANUC Schnittstellen zu allen wichtigen IoT-Plattformen, eine wichtige Voraussetzung auf dem Weg zur intelligenten Fabrik. Um die einfache Integration von FANUC Produkten - CNC, Roboter und ROBOMASCHINEN (zusammen mit Peripheriegeräten) - in eine vollautomatische Fabrik zu demonstrieren, zeigte das Unternehmen auf der EMO eine effiziente Produktionszelle mit zwei Bearbeitungszentren der Serie ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus und zwei Drahterodiermaschinen ROBOCUT 𝑖C.
Zu den Highlights des auf der EMO vorgestellten FANUC Maschinenprogramms gehörte die ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADV Plus Y500 mit einer automatischen Werkzeugwechselkapazität von 28 Stationen und einem längeren Y-Achsen-Hub von 500 mm. Ebenfalls zu sehen war die Drahterodiermaschine ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C, die als größtes FANUC C𝑖C-Modell mit verbesserter Präzision und Bedienerfreundlichkeit die Serie komplettiert. Die ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B Spritzgießmaschine, ein vollelektrisches Modell mit besonders niedrigem Energieverbrauch, wurde von einem FANUC Roboter der LR Mate-Serie unterstützt, um den vollautomatischen Betrieb zu demonstrieren.
Während die Automatisierung von Werkzeugmaschinen in den letzten Jahren ein wichtiger Umsatztreiber für FANUC war, haben Roboter auch ihren Weg in Fabriken, Logistikzentren und anderen Orten gefunden, wo sie eine breite Palette von Anwendungen ausführen. Immer mehr von ihnen verfügen über Bildverarbeitungssysteme, die eine hohe Rechenleistung erfordern. Auf der EMO stellte FANUC seine neue 𝑖PC Box vor, die eine zuverlässige Industrielösung für fortschrittliche Roboteranwendungen darstellt.
Das Unternehmen, das mehr als 200 Robotermodelle im Programm hat und kürzlich die Auslieferung des einmillionsten Roboters bekannt gab, stellte eine Reihe von Robotern in einer Vielzahl interessanter Anwendungen aus. Zu den Hinguckern gehörten der weltweit leistungsstärkste Roboter M-2000𝑖A/2300, der Traglasten von bis zu 2300 kg bewältigen kann, und der M-1000𝑖A mit einer Traglast von 1000 kg. Beide erregten mit ihren äußerst vielseitigen Bewegungen viel Aufmerksamkeit, ebenso wie das umfangreiche Angebot an kollaborativen Robotern (Cobots) von FANUC.
FANUC hat vor kurzem die Traglasten seiner Cobots auf 30 kg für den CRX-25𝑖A und 50 kg für den CR-35𝑖B erhöht, was das letztgenannte Modell zum stärksten Cobot auf dem Markt macht. Die Nachfrage nach Cobots hat in den letzten Jahren stark zugenommen, da sie sich problemlos in bestehende Produktionslinien integrieren lassen, ohne dass Sicherheitsbarrieren oder Schutzvorrichtungen erforderlich sind. Dadurch wird Platz gespart und die Möglichkeit geschaffen, "Hand in Hand" mit den Fabrikarbeitern zu arbeiten.
"Wir wollen die Arbeiter von sich wiederholenden, langweiligen und gefährlichen Aufgaben befreien", sagte Marco Ghirardello, Präsident und CEO von FANUC Europe, auf einer Pressekonferenz auf der EMO. "Arbeitnehmer und Unternehmen können gleichermaßen davon profitieren, indem sie ihre Mitarbeiter mit anspruchsvolleren Aufgaben betrauen, bei denen sie ihre kognitiven Fähigkeiten besser einsetzen können." Um Unternehmen bei der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu unterstützen, hat FANUC Europe seine Schulungszentren und Akademien in ganz Europa ausgebaut. Das Unternehmen arbeitet auch mit Universitäten und Bildungseinrichtungen zusammen, um die nächste Generation von Automatisierungsexperten auszubilden.
Das Streben von FANUC nach Innovation, Schulung, zuverlässigen Produkten und Service sowie sein großes Vertriebs- und Servicenetz mit mehr als 20 Niederlassungen in Europa und über 260 Standorten weltweit scheint sich auszuzahlen. "In Europa sehen wir derzeit viele Kunden, die außerhalb ihrer Heimatmärkte expandieren wollen und uns als globalen Partner wählen", sagte Ghirardello. Er kündigte außerdem an, dass FANUC weiterhin eng mit seinen Kunden zusammenarbeiten und seine Strategie der Entwicklung innovativer Lösungen zur Verbesserung der Fertigungsindustrie beibehalten werde.