Scanner Galvano
Partager
Faites passer votre usinage laser CNC au niveau supérieur. Notre scanner FANUC Galvo s'intègre parfaitement à votre système existant, offrant une vitesse et une précision inégalées dans l'industrie pour les conceptions complexes et la production en grande quantité. Ce scanner Galvano haute vitesse et haute précision réalise sans effort des trajectoires laser complexes, augmentant la productivité avec des temps de cycle plus rapides et des temps d'arrêt minimes, grâce à sa conception robuste. Il est également compatible avec les robots de soudage et les systèmes de soudage à distance, ce qui élargit son champ d'applications. Découvrez de nouvelles possibilités de conception, accélérez les délais d'exécution et optimisez l'efficacité de la production.
Laser maximum output
6000 W
Obtenir des informations
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Perfect Fit for Your Application
Traitement au laser
Le traitement laser englobe une série de techniques d'usinage précises et polyvalentes qui utilisent des faisceaux laser focalisés pour couper, souder, graver et modifier des matériaux.
Cette technologie permet d'obtenir des finitions de haute qualité et des détails complexes sur les métaux et les non-métaux.
En dirigeant un laser de forte puissance à travers des optiques, les matériaux sont fondus, brûlés ou vaporisés pour obtenir la forme souhaitée. Le soudage au laser
produit des joints solides et précis avec une distorsion minimale. Essentiel pour créer des géométries complexes, le traitement au laser est une pierre angulaire de la fabrication moderne.
Tailored Solutions for Your Industry
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.