FANUC soulage la chaleur des boulangeries en magasin
Avec le système basé sur le cobot de FANUC, les boulangeries en magasin peuvent élever leur productivité de manière sûre et fiable. Le système automatisé est un moyen efficace d'augmenter la productivité et de réduire les coûts dans les applications de manutention de produits répétitifs.
Le robot FANUC CRX-10 𝑖A/L travaille en toute sécurité en étroite collaboration avec les travailleurs humains.
Le capteur de vision 3D de FANUC permet de détecter des objets positionnés de manière aléatoire.
L'interface conviviale du cobot garantit une adoption rapide et facile.
Augmentation de la productivité et réduction des coûts grâce au système basé sur le cobot de FANUC.
Perspectives
Entreprise
Histoire
Produits
Perspectives
Des tâches aux résultats
Tâche
Les boulangeries en magasin sont populaires dans le monde entier, mais comment est-il possible de faire passer la productivité au niveau supérieur sans compromettre l'intégrité des produits de boulangerie ou la sécurité des travailleurs ?
Solution
Un robot collaboratif (cobot) de la gamme CRX de FANUC fonctionne à l'unisson avec un système de vision 3D de FANUC et des préhenseurs fabriqués additivement pour aider à automatiser les opérations de boulangerie en magasin. L'intégrateur de systèmes ASA Automation, avec la collaboration de FANUC et du spécialiste de l'impression 3D LMD, a développé la solution pour WIESHEU, un leader du marché des fours et des solutions de boulangerie en magasin associées.
Résultat
Avec le système basé sur le cobot de FANUC, les boulangeries en magasin peuvent élever leur productivité de manière sûre et fiable. Par exemple, le système prélève des baguettes au hasard dans une caisse et les place proprement et uniformément sur des plaques de cuisson. Après la cuisson, le cobot transfère également les baguettes sur les étagères destinées aux clients, prêtes à être achetées.
Les boulangeries en magasin peuvent augmenter leur productivité de manière sûre et fiable.
Entreprise
Wiesheu
En se tournant vers l'intégrateur de systèmes ASA Automation, qui a lui-même engagé le soutien de FANUC et du spécialiste de la fabrication additive LMD (pour les préhenseurs), l'équipe du projet a pris forme. Basée à Grossbottwar, à environ 30 km au nord de Stuttgart, en Allemagne, la société WIESHEU GmbH a commencé à construire des fours il y a 50 ans. Depuis la fin des années 1990, l'entreprise s'est spécialisée dans la conception et la fabrication de fours innovants pour magasins qui produisent des produits de boulangerie de haute qualité dans une enveloppe dimensionnelle compacte, devenant ainsi le leader du marché dans ce segment.
"Nous avions déjà réussi à automatiser partiellement le processus de cuisson avec notre système TrayMotion, qui charge et décharge automatiquement les plateaux de produits vers et depuis le four", explique Maike Strecker, Gestion des produits, WIESHEU. " Il était clair que les prochaines étapes consisteraient à automatiser les processus précédents et suivants : chargement des plateaux de cuisson, transport des plateaux chargés vers le système d'enfournement TrayMotion et transfert des produits de boulangerie finis sur les étagères orientées vers le client et prêtes à être achetées. "
En se tournant vers l'intégrateur de systèmes ASA Automation, qui a lui-même engagé le soutien de FANUC et du spécialiste de la fabrication additive LMD (pour les préhenseurs), l'équipe du projet a pris forme.
Wolfram Lange, Sales & Engineering, ASA Automation GmbH, déclare : " Il était évident que nous utiliserions FANUC parce que la gamme CRX cobot a une interface utilisateur très facile. Au départ, l'industrie de la boulangerie était réticente à l'idée de travailler avec des robots en raison de leur complexité perçue, mais FANUC a fait beaucoup pour surmonter ce malentendu. "
Les cobots CRX de FANUC conviennent parfaitement aux applications de boulangerie car ils répondent aux exigences élevées du secteur. Dans ce cas, un cobot CRX-10𝑖A/L à 6 axes offrant une charge utile de 10 kg travaille sans gardien en étroite collaboration avec les travailleurs humains. Un système de vision intelligent FANUC 𝑖RVision et un capteur de vision 3DV/600 permettent au cobot CRX de détecter des produits de boulangerie positionnés de manière aléatoire dans une caisse et de les saisir. Le système transmet numériquement les informations à la commande du cobot. À l'aide d'une pince spécifique au produit et imprimée en 3D, le cobot ramasse soigneusement les marchandises et remplit le plateau prévu en nombre correct, en espaçant chaque article en conséquence pour assurer une cuisson homogène. La pince saisit délicatement mais sûrement chaque produit cuit sans en compromettre l'intégrité, une condition essentielle pour les boulangeries en magasin. Un système de préhension à changement automatique facilite la flexibilité du système pour s'adapter à différents produits.
Le système automatisé constitue un moyen efficace d'augmenter la productivité et de réduire les coûts dans les applications de manipulation de produits répétitifs.
"Nous avons ici une solution automatisée pour la manipulation de produits de boulangerie, où nous considérons le cobot comme un coup de main", explique Wolfram Lange, Sales & Engineering, ASA Automation GmbH. " Le CRX est idéal pour ce type d'applications, notamment pour les boulangeries. "
En tirant parti des cobots de la gamme CRX de FANUC, l'interaction harmonieuse entre l'employé de boulangerie et la machine devient évidente. Sans aucun dispositif de protection ni danger pour l'employé (conformément aux normes de sécurité ISO 10218-1), l'humain et le cobot travaillent " main dans la main ".
Maike Strecker
Gestion des produits, Wiesheu
Produits
Découvrez la technologie : Découvrez les produits connexes
Le robot collaboratif CRX-10𝑖A/L, avec sa charge utile de 10 kg, sa portée de 1 418 mm et son mouvement unique de basculement, est la solution idéale pour les petites et moyennes entreprises ainsi...
Nous donnons aux robots FANUC les moyens de voir !
𝑖RVision est le système de détection visuelle unique et entièrement intégré de FANUC qui permet aux robots FANUC de voir - rendant la production...
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
La technologie d'inspection par vision améliore vos processus de fabrication grâce à des systèmes automatisés basés sur l'image qui inspectent et analysent les objets avec précision. Les solutions avancées d'inspection par vision utilisent des caméras, des capteurs et des logiciels de pointe pour capturer et traiter les images, détecter les défauts, mesurer les dimensions et s'assurer que vos produits répondent aux normes de qualité les plus élevées.
L'alimentation et les boissons sont notre pain et notre beurre. Contactez-nous dès aujourd'hui pour mettre notre expérience en matière de robots dans l'industrie alimentaire et des boissons à votre service.