Wrocław, 13 novembre 2024 - FANUC Pologne a officiellement ouvert son nouveau siège à Wrocław, créant ainsi l'un des centres de compétences technologiques les plus avancés de Pologne. L'installation, d'une superficie de 9 812 m², combine des espaces de bureaux, un département de service avancé, un entrepôt local de pièces rechange, une zone de rétrofit, des laboratoires, un showroom technologique moderne et une FANUC Academy élargie.
La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants de la direction mondiale de FANUC : Kenji Yamaguchi, président-directeur général de FANUC Corporation ; Marco Ghirardello, président-directeur général de FANUC Europe ; et Jędrzej Kowalczyk, président du conseil d'administration de FANUC Pologne.
Une nouvelle étape dans le développement de FANUC Pologne
Le nouveau siège social au 2 rue Sakury est une réponse à la croissance dynamique de la branche polonaise, aux besoins croissants du marché de l'automatisation et aux attentes des clients et des partenaires.
" L'événement d'aujourd'hui est plus que l'ouverture d'un nouveau bâtiment pour nous. C'est un nouveau départ symbolique - une étape importante qui ouvre de toutes nouvelles opportunités ", a souligné Jędrzej Kowalczyk, président du conseil d'administration de FANUC Pologne.
Marco Ghirardello, président-directeur général de FANUC Europe, a souligné l'importance croissante du marché polonais : " FANUC Pologne fait partie d'un solide réseau européen qui fournit les technologies les plus innovantes et la meilleure qualité de service. Notre mission est de renforcer la compétitivité de nos clients et de construire ensemble l'industrie du futur."
Par ailleurs, Kenji Yamaguchi, Président & CEO de FANUC CORPORATION, évoquant la hausse observée de la demande en automatisation, a présenté les dernières innovations du portefeuille de la société, notamment les commandes CNC FANUC 500i-A, les systèmes αi-D SERVO de nouvelle génération, le contrôleur de robot R-50iA et la gamme CRX élargie, conçus pour aider les entreprises à surmonter les défis actuels en matière de production.
Showroom - Un espace moderne soutenant le développement de l'automatisation
Un showroom de 808 m² technologiquement avancé a été créé, présentant le portefeuille complet de solutions de FANUC. C'est un lieu où l'innovation rencontre la pratique - un espace d'inspiration, de test et de démonstration de scénarios réels de transformation numérique.
La pièce maîtresse de l'exposition est une ligne de production de modèles de robots entièrement automatisée, soutenue par des systèmes pilotés par l'IA gérant la logistique des composants et intégrés à un système MES. L'ensemble de la configuration fonctionne sur la plateforme Basic Package du système FIELD, garantissant des normes de cybersécurité de premier plan et un contrôle total des processus.
La salle d'exposition comprend également une vaste présentation d'applications développées avec des partenaires, reflétant des processus de fabrication réels - du soudage de structures à grande échelle, en passant par l'usinage intégré "sur une seule table", l'usinage par décharge électrique et le moulage par injection de matières plastiques, jusqu'aux solutions laser et aux stations d'automatisation spécialisées.
" Nos technologies permettent de contrôler l'efficacité des machines (OEE), d'analyser la réalisation des objectifs de production et d'évaluer le retour sur investissement (REMARQUE) avec précision ", a noté J. Kowalczyk.
Service First - Top-Tier Service and Support
Pas moins de 3 919 m² de la nouvelle installation sont consacrés à une zone de service élargie, comprenant des espaces d'assistance technique, un entrepôt local de pièces rechange (2 726 m²), une zone de modernisation (304 m²) et des laboratoires (374 m²).
Kenji Yamaguchi a rappelé aux participants la philosophie unique de FANUC :
" La politique " Service First " signifie une assistance technique à vie pour nos produits, même 20 ou 30 ans après leur installation. FANUC dispose de plus de 280 bureaux de service dans le monde et assiste ses clients dans plus de 100 pays."
FANUC Academy - Un centre de formation de nouvelle génération
Le nouveau siège a permis d'étendre de manière significative les opérations de formation. D'une superficie de 2 223 m², l'Academy dispose de 18 salles de formation modernes, de 32 stations pédagogiques et d'installations d'enseignement gérées par 10 formateurs spécialisés.
La FANUC Academy peut former plus de 1 500 spécialistes par an, en proposant des cours pratiques pour les débutants comme pour les participants avancés, couvrant l'ensemble de la gamme de produits de FANUC.
Complétant cet espace, un auditorium multimédia de 195 m² est idéal pour les ateliers, les conférences et les journées portes ouvertes.
Infrastructure en phase avec les tendances mondiales
Le nouveau bâtiment de FANUC Pologne allie fonctionnalité, ergonomie et conception durable. Il est équipé d'un système de gestion intelligente du bâtiment (GTB), de zones vertes, silencieuses et d'intégration, d'un système de contrôle d'accès, de chargeurs de véhicules électriques et de portiques d'une capacité de levage de 25 t et 16 t.
Les employés et les visiteurs apprécient également la cantine conviviale (257 m²), qui sert des repas attrayants, ainsi que les neuf salles de conférence conçues pour répondre à un large éventail de besoins professionnels.
Le bâtiment est situé sur un terrain de 44 895 m², directement adjacent aux autoroutes A4 et A8 et à la voie express S5, offrant un accès pratique aux clients et partenaires de toute la Pologne.
Un partenaire technologique fort pour une industrie forte
FANUC Pologne prend actuellement en charge : 9 800 robots, 12 000 commandes CNC, 810 machines ROBODRILL, 184 machines d'électroérosion ROBOCUT, 213 machines de moulage par injection ROBOSHOT et 156 lasers installés sur des sites dans tout le pays.
La société souligne que le nouveau siège social permettra d'apporter un soutien encore plus efficace aux clients dans la construction d'un avantage concurrentiel grâce à l'automatisation.
Prête pour l'avenir de l'industrie
"Nous vous invitons à nous rejoindre pour façonner un avenir basé sur l'innovation et l'automatisation de pointe. L'équipe de FANUC Pologne est prête à soutenir les clients à chaque étape - du concept à l'analyse complète de l'investissement, en passant par les tests de production ", a conclu Jędrzej Kowalczyk.vu de près son nouveau centre en Turquie.
.