L'IPC est un système de distribution de fluide basé sur une pompe à engrenages, compatible avec les systèmes WB/SB et 1k/2k. L'accessoire offre un contrôle précis grâce à des servomoteurs intégrés dans le bras et à des vannes de changement de couleur.
Avantages
Avantages
Avantages pour votre entreprise
Économies de matériaux de peinture
L'intégration de la pompe doseuse et du matériel du robot réduit la longueur des lignes de peinture, ce qui permet d'économiser des matériaux de peinture.
Des niveaux de qualité élevés
Le couplage étroit entre le logiciel de mélange de peinture et le mouvement du robot permet d'obtenir des niveaux de qualité élevés grâce à la précision de la gâchette de l'applicateur et du contrôle de la pompe.
Temps de réponse court
L'option de contrôle intégral de la pompe (IPC) permet un temps de réponse rapide au déclenchement de l'applicateur.