Person working with the ROBOGUIDE simulation

Software robotico

Esplora le nostre +250 funzioni software che vi permettono di fare di più. Dalla sicurezza agli strumenti di comunicazione e al software applicativo, trova esattamente ciò che ti serve per migliorare i tuoi progetti di robotica con facilità.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Robot Finder

Trova il robot industriale FANUC ideale per le tue esigenze produttive

Dai robot compatti da tavolo a quelli estremamente robusti in grado di gestire anche i carichi più pesanti: con le serie 21 e gli oltre 100 modelli specializzati disponibili, offriamo la più ampia gamma di robot industriali sul mercato per coprire ogni esigenza, applicazione o settore.

Con l'aiuto del nostro Robot Finder Tool, trovate il robot FANUC più adatto a voi.