La nostra regolazione automatica della forza di chiusura riduce i difetti dei pezzi, prolunga la vita della macchina e consente di risparmiare tempo ed energia.
ROBOSHOT garantisce trasparenza con 16 canali di pressione, monitoraggio del bilanciamento delle cavità, selezione della qualità basata su CNC e integrazione perfetta. Comunica e si collega a quals...
Il nostro nuovo sistema di lubrificazione riduce l'uso di grasso del 60-65% rispetto al tipo precedente, aumentando la sostenibilità e riducendo le spese operative.
È possibile utilizzare ROBOSHOT per lo stampaggio a iniezione multicomponente aggiungendo unità di iniezione verticali e orizzontali versatili e facili da integrare. Questa tecnica di stampaggio av...
Tutti i modelli ROBOSHOT sono compatibili con l’automazione robotica lineare grazie allo standard Euromap 67, garantendo un’integrazione fluida e massima flessibilità.
Lo stampaggio a inserto, compatibile con ROBOSHOT e i nostri robot, utilizza una programmazione precisa per inserire i pezzi all'interno degli stampi, eliminando la necessità di fasi di allineament...
I nostri pacchetti specifici per settore sono studiati per farti sfruttare al massimo il potenziale della tua macchina. Ogni pacchetto include tutto ciò che ti serve per eccellere nel tuo campo. Porta la tua ROBOSHOT al livello successivo e raggiungi prestazioni al top con una soluzione pensata per il tuo successo.
Il Pacchetto FANUC ROBOSHOT LSR è progettato specificamente per lo stampaggio di Liquid Silicone Rubber (LSR), offrendo precisione ed efficienza senza pari per una vasta gamma di prodotti. Questo p...
Il pacchetto per il medicale è progettato per ambienti in camera bianca (ISO 7/8). È dotato di colonne di chiusura senza boccole, che mantengono l’area dello stampo più pulita. Il controllo preciso...
Le soluzioni FANUC ROBOSHOT MIM (stampaggio a iniezione di metallo) e CIM (stampaggio a iniezione di ceramica) offrono soluzioni rivoluzionarie per il confezionamento di componenti di precisione. I...
Pronto per materiali termoindurenti con vite/ugello speciale. È dotato di controllo della temperatura, riduzione del gas, pre-funzioni e include funzionalità AI per la stabilità del processo e il c...