Etasis Success Story picture (blurred machine name)

Opzioni CNC per la personalizzazione

Abbiamo il software di cui hai bisogno per adattare il tuo CNC FANUC alle tue esigenze. Puoi partire da piccole modifiche, aggiungendo schermate con FANUC PICTURE, passare a modifiche più complesse aggiungendo cicli tecnologici personalizzati con Macro Executor. Puoi aggiungere nuove funzionalità al tuo CNC con C-Language Executor, oppure creare completamente l’interfaccia HMI da zero utilizzando FOCAS. Ask ChatGPT

Scopri le nostre opzioni CNC per la personalizzazione

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Potenzia le tue operazioni CNC! Collegati facilmente alla tua macchina CNC tramite Ethernet o fibra ottica. Personalizza le funzioni, modifica i programmi macro e goditi l'accesso intuitivo agli strumenti CNC avanzati.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizzazione dello schermo - FANUC PICTURE

Personalizza senza problemi l'interfaccia operatore e le schermate HMI per le attività più complesse. Personalizzazione impareggiabile, interfacce migliorate, funzionamento fluido e pannelli di controllo personalizzati garantiscono un'esperienza utente di altissimo livello.
Image of CNC screen. Startup tool

Strumenti di impostazione - FANUC LADDER-III, Kit di sviluppo applicazioni CNC, CNC Setting Tool,...

Migliora l'efficienza delle vostre operazioni industriali con i nostri strumenti. Semplifica la programmazione, personalizza i sistemi e realizza configurazioni efficienti e precise per una maggiore produttività.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Potenzia l'automazione con la tecnologia servo all'avanguardia. Sperimenta precisione, integrazione perfetta e prestazioni ottimali. Affidabile, a basso consumo energetico, con supporto su misura per
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Scegli facilmente motori e amplificatori con il servomotore FANUC. Inserisci le tue specifiche e le condizioni operative per ottenere consigli ottimali su motori e amplificatori. Gratuito e facile da usare.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensazione Termica AI degli Spostamenti

Sperimenta una precisione e un'efficienza senza pari nei macchinari industriali. La nostra soluzione riduce al minimo lo spostamento termico, garantendo una precisione costante, tempi di fermo ridotti e maggiore produttività.