Image of Drive Systems - DD motor on a white background

Motori DD

Porta l’efficienza operativa della tua azienda a un livello superiore con i Motori Direct Drive (DD) FANUC di ultima generazione. Questi motori rappresentano un punto di svolta nell’ambito dell’automazione industriale, offrendo precisione, velocità e affidabilità senza compromessi. Progettati per garantire alte velocità, massima precisione e funzionamento esente da manutenzione, sono la soluzione ideale per tavole rotanti e assi.

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Grande coppia con i magneti al neodimio

Indica prestazioni potenti e affidabilita' per operazioni pesanti. Ideale per le applicazioni più impegnative.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Ampia gamma di coppia (35-10000 Nm)

Offre una versatilità per varie lavorazioni, da quelle più leggere a quelle più gravose.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Modelli ad alta velocità (fino a 2000 giri/min)

Garantiscono una lavorazione più rapida per una maggiore produttività. I motori FANUC DD sono adatti alle tavole rotanti di una macchina utensile o a un asse rotante di macchine a 5 assi.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Bassa ondulazione per la precisione

Riduci al minimo le fluttuazioni operative, garantendo una maggiore precisione nella lavorazione.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Azionamento diretto senza manutenzione

Riduce i tempi di fermo e i costi di manutenzione, migliorando l'efficienza operativa.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi prodotti, offriamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva, con migliaia di ricambi disponibili su richiesta durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiuteranno a prendere decisioni consapevoli e a sfruttare al massimo le soluzioni FANUC.


 

Lasciati ispirare