FANUC Fast Cycle Time Technology is a set of CNC and servo functions which reduce cycle time. This is achieved through methods such as: accelerating and decelerating depending on load inertia; making the best use of spindle performance; reducing the sequence processing time for external signals

Tecnologia a tempo di ciclo rapido

Sei pronto a ridurre drasticamente i tempi di fermo e aumentare la tua produttività? La nostra Fast Cycle Time Technology può rivoluzionare la tua produzione, riducendo significativamente i tempi ciclo e ottimizzando le prestazioni della macchina. Ti offre una velocità senza pari mantenendo un’eccezionale precisione, permettendoti di raggiungere capacità produttive superiori.

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Massimizza la produttività con una velocità senza pari

perimenta la potenza della velocità con la nostra tecnologia Fast Cycle Time. I sistemi avanzati garantiscono prestazioni senza pari, permettendo tempi di produzione più rapidi e una maggiore produttività.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Prestazioni di precisione, sempre e comunque

La tecnologia Fast Cycle Time di FANUC è stata progettata all'insegna della precisione. La nostra tecnologia garantisce che ogni movimento sia ottimizzato per l'efficienza, riducendo gli sprechi e aumentando gli utili.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Automazione intelligente e flessibile per rispondere alle sfide dei mercati

Rimani all'avanguardia in mercati dinamici con le nostre soluzioni adattabili. La nostra tecnologia risponde perfettamente alle mutevoli esigenze di produzione, garantendo l'efficienza.
Function to estimate the power consumption in advance

Efficienza energetica, operazioni sostenibili

Migliora la sostenibilità e riduci i costi con la nostra tecnologia ad alta efficienza energetica. Aumenta la produttività, riduci il consumo energetico e minimizza l'impatto ambientale per un futuro più verde.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Integrazione senza compromessi, soluzioni pensate per il domani

Tecnologia a ciclo rapido: migliora i tuoi sistemi senza stravolgimenti, adattandoli facilmente alle evoluzioni del mercato.

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutandoti nel processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.