Slice I/O is an advanced, modular Input/Output system with a large variety of available modules. Dedicated safety modules simplify the connection of safety signals.

Slice I/O

Scopri il nuovo livello dell’automazione industriale con il nostro FANUC Slice I/O. Questo modulo compatto e altamente flessibile si integra perfettamente con i tuoi controlli FANUC CNC, Robot e ROBOMACHINE, offrendoti una soluzione robusta e scalabile per le esigenze più complesse della tua produzione. Scegli FANUC Slice I/O e potenzia il tuo business con l’affidabilità e la precisione delle soluzioni di automazione FANUC, riconosciute in tutto il mondo. Trasforma i tuoi processi e libera tutto il potenziale della tua azienda.

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Why FANUC (Navigation) in black. SVG format.

Progetto compatto e modulare

Con un ingombro ridotto di 12 mm di larghezza e 99 mm di altezza, lo Slice I/O supera in efficienza le unità tradizionali. La sua struttura modulare consente una facile espansione, adattata alle tue esigenze.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Elevata espandibilità

Si adatta a varie configurazioni di I/O, soddisfacendo le diverse specifiche delle macchine con un'ampia gamma di prodotti.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Manutenzione semplice

Il cablaggio push-in senza attrezzi e la struttura rimovibile consentono un montaggio rapido e una manutenzione veloce, migliorando i tempi di lavorazione.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Integrazione semplificata

Progettato per una perfetta integrazione con i CNC e i robot FANUC, l'I/O FANUC Slice sblocca un ambiente di automazione coeso ed efficiente.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Prestazioni ad alta velocità

La trasmissione rapida dei dati consente di ottenere un feedback immediato e un controllo ottimale in ambienti industriali dinamici.
Function to estimate the power consumption in advance

Efficienza energetica

Abbraccia la sostenibilità con il progetto ad alta efficienza energetica di Slice I/O, riducendo l'impronta di carbonio e ottimizzando i costi operativi.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi prodotti, offriamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva, con migliaia di ricambi disponibili su richiesta durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Semplifica l'automazione

Lo Slice I/O di FANUC offre un'ampia gamma di opzioni di ingresso e uscita, consentendovi di personalizzare il sistema per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Le sue capacità di trasferimento dati ad alta velocità garantiscono una comunicazione in tempo reale, migliorando l'efficienza e la produttività.

Ma il vero valore dello Slice I/O FANUC risiede nel suo potenziale di crescita aziendale. Consentendo un controllo e un monitoraggio precisi dei processi di produzione, aiuta a ridurre i tempi di fermo, a migliorare la qualità dei prodotti e ad aumentare l'efficienza operativa complessiva.

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.